1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ซุปเปอร์ จานขัด H.

ซุปเปอร์ จานขัด H.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 691.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เราปรับปรุง แผ่นดิสก์ H แบบเดิมปรับปรุง ความทนทาน และทำให้สามารถใช้กับโลหะนอกกลุ่มเหล็กเช่น สเตนเลส และ อะลูมิเนียมสามารถใช้กับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบใช้ไฟฟ้า มีจำหน่ายทั่วไป

รหัสสินค้า
SDC-80H
SDC-120H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
JAN Code

฿ 691.38

DISC 2 ชิ้น 4 วัน 804906702104052

฿ 735.30

DISC 2 ชิ้น 3 วัน 1204906702104076

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระดาษทราย ชิ้นงาน สเตนเลส / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม / หิน / วัสดุ แก้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 15 อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) 12000 วัสดุ เหมาะสม เหล็ก / ทองเหลือง / อะลูมิเนียม / สเตนเลส / FRP / วัสดุ ไม้ / คอนกรีต / วัสดุ หิน
ลักษณะเฉพาะ เราปรับปรุง จานขัด แบบเดิม H เพิ่ม ความทนทาน และทำให้สามารถใช้งานได้กับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเช่น สเตนเลส และ อะลูมิเนียม สามารถใช้กับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบใช้ไฟฟ้า วางขายทั่วไป ใช้ สำหรับการกำจัดสนิมการขัดสกรูการกำจัดฟิล์มเคลือบเก่าการลอกหนังสีดำการขัดด้วยไฟเบอร์กลาสการถูก่อนการเคลือบการกำจัดปะเก็นเครื่องยนต์การทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เชื่อม สิ่งสกปรกบนพื้นผิวคอนกรีตและกำจัดคราบปากแข็งและสารแปลกปลอมอื่น ๆ