(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ งานของ HRC 48 ถึง 63 คาร์ไบด์ ด้ามยาว 2 ฟันพร้อม ใบมีดลบคม กลาง มุม บิด 30 °
รหัสสินค้า |
---|
H4046928-0.3-0.75 |
H4046928-0.5-2.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | d2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (h7) D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,764.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.15 | 0.3 | 0.75 | 0.27 | 0.3 | ||
฿ 5,690.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.25 | 0.5 | 2.5 | 0.47 | 0.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 38 | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 3 | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว โค้ง |
สเปค | P-Norm mini ( ก้าน DIN 6535 HA) | รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | TAX | L4(มิลลิเมตร) | 10 |
คุณสมบัติ | คาร์ไบด์ ยาว 2 ฟันตรงกลาง ใบมีดลบคม มุม 30 ° มุมเอียงของฟันเกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง