(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คาร์ไบด์ 2 ฟันพร้อม ใบมีดลบคม กลาง มุมเอียงของฟันเกลียว 30 °
รหัสสินค้า |
---|
H602111-2 |
H602111-3 |
H602111-4 |
H602111-5 |
H602111-6 |
H602111-8 |
H602111-10 |
H602111-12 |
H602111-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | L4 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (h9) D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,562.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1 | 6 | 60 | 3 | 32 | 2 | ||
฿ 3,562.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.5 | 7 | 80 | 6 | 44 | 3 | ||
฿ 3,826.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 8 | 80 | 6 | 44 | 4 | ||
฿ 3,826.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | 10 | 80 | 6 | 44 | 5 | ||
฿ 3,826.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 10 | 80 | 6 | 44 | 6 | ||
฿ 4,784.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 16 | 100 | 8 | 64 | 8 | ||
฿ 6,529.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 19 | 100 | 10 | 60 | 10 | ||
฿ 8,864.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 22 | 100 | 12 | 55 | 12 | ||
฿ 13,260.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 26 | 100 | 16 | 52 | 16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว โค้ง | สเปค | P-Norm L ( ก้าน DIN 6535 HA) |
คุณสมบัติ | คาร์ไบด์ , คมตัด 2, กับคมตัดกลาง, มุม เกลียว 30 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง