(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วน Thinning เป็นเอกลักษณ์มีแรงหนีศูนย์กลางดีเยี่ยม ทำให้ไม่จำเป็นต้องเจาะรูนำ ช่วยให้ทำงานเร็วขึ้นกว่าปกติสองเท่า พร้อมมีความคมและความทนทานที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 577.54 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7.5 | 35 | 6.5 | 75 | ||
฿ 726.49 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8.5 | 35 | 6.5 | 75 | ||
฿ 876.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 9.5 | 35 | 6.5 | 75 | ||
฿ 1,008.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10.5 | 50 | 6.5 | 90 | ||
฿ 1,190.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 11.5 | 50 | 6.5 | 90 | ||
฿ 1,364.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12.5 | 50 | 6.5 | 90 | ||
฿ 1,145.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 11 | 50 | 10 | 90 | ||
฿ 1,234.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 11.5 | 50 | 10 | 90 | ||
฿ 1,325.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 50 | 10 | 90 | ||
฿ 1,364.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12.5 | 50 | 10 | 90 | ||
฿ 1,516.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13.5 | 85 | 10 | 140 | ||
฿ 1,612.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 85 | 10 | 140 | ||
฿ 1,737.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14.5 | 85 | 10 | 140 | ||
฿ 1,832.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 85 | 10 | 140 | ||
฿ 1,927.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15.5 | 85 | 10 | 140 | ||
฿ 1,956.11 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 85 | 10 | 140 | ||
฿ 1,698.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 1,809.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14.5 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 1,927.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 2,035.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15.5 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 2,160.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 2,266.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16.5 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 2,369.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 2,499.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 17.5 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 2,576.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 2,718.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18.5 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 2,841.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 2,982.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 19.5 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 3,061.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 3,167.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20.5 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 3,276.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 3,372.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 21.5 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 3,514.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 3,648.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 22.5 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 3,754.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 23 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 4,005.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 23.5 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 4,145.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 4,286.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 24.5 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 4,428.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 4,606.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25.5 | 85 | 13 | 140 | ||
฿ 4,709.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26 | 85 | 13 | 140 |
กำลังโหลด …
มุม บิด(°) | 40 | รูปแบบ ขาย | รายการเดียว | วัสดุ | HSS |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง