(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน สำหรับดอกสว่าน TAF ประเภทวัตถุประสงค์ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
TPMN160304-F7030 |
TPMN160308-F7030 |
TPMN220408-F7030 |
TPMN220412-F7030 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | D1 (มิลลิเมตร) | S1 (มิลลิเมตร) | RE (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รหัสของทรัสโก้ | การแสดงตนของข้อมูล CAD (2D/3D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 415.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | 9.525 | 3.18 | 0.4 | TPMN160304 | - | - | ||
฿ 477.90 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | 9.525 | 3.18 | 0.8 | TPMN160308 | - | - | ||
฿ 712.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | TPMN220408 | 662-5100 | 3D | ||
฿ 669.24 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | 12.7 | 4.76 | 1.2 | TPMN220412 | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | T (สามเหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | P (11 °) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
งานละเอียด | M | honing | E | สัญลักษณ์ เกรด | F7030 |
ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | 11° บวก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง