(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบบพกพาพับได้สะดวกในการตรวจสอบผ้าและสิ่งพิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
NO.2003-1006SA0 |
NO.2003-1006SA3 |
NO.2003-1006WZ3 |
NO.2003-1209SA0 |
NO.2003-1209SA3 |
NO.2003-1209WZ3 |
NO.2003-1504WA3 |
NO.2003-2003WA3 |
NO.2003-3407SA0 |
NO.2003-3407SA3 |
NO.2003-3408WZ3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) | ขนาดของด้านล่าง (มิลลิเมตร) | ขนาดของด้านล่าง (นิ้ว) | วัสดุ | การประมวลผล พื้นผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,367.00 | TOU LOUPE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 6 | 25 | 1 | อะลูมิเนียม | สีเงิน | ||
฿ 999,999,999.00 | TOU LOUPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 25 | 1 | อะลูมิเนียม | สีดำ | ||
฿ 999,999,999.00 | TOU LOUPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 25 | 1 | สังกะสี | สีดำ | ||
฿ 1,167.00 | TOU LOUPE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 9 | 10 | 1/2 | อะลูมิเนียม | สีเงิน | ||
฿ 999,999,999.00 | TOU LOUPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9 | 10 | 1/2 | อะลูมิเนียม | สีดำ | ||
฿ 999,999,999.00 | TOU LOUPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9 | 10 | 1/2 | สังกะสี | สีดำ | ||
฿ 999,999,999.00 | TOU LOUPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 30 | 1.5 | อะลูมิเนียม | สีดำ | ||
฿ 5,520.00 | TOU LOUPE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 3 | 50 | 2 | อะลูมิเนียม | สีดำ | ||
฿ 999,999,999.00 | TOU LOUPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 7 | 15 | 3/4 | อะลูมิเนียม | สีเงิน | ||
฿ 999,999,999.00 | TOU LOUPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 7 | 15 | 3/4 | อะลูมิเนียม | สีดำ | ||
฿ 999,999,999.00 | TOU LOUPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 15 | 3/4 | สังกะสี | สีดำ |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แว่นขยายมือถือ | ที่มาของแสง | ไม่มี | มีหรือไม่มี สเกลวัด | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
เสริม | ·ตัวเลขสองหลักแรกของตัวเลข 4 หลักแสดงความยาวของส่วนล่างโดยมี สเกลวัด นิ้ว (ตัวอย่าง: 12 = 1/2 นิ้ว, 34 = 3/ นิ้ว, 10 = 1 นิ้ว) · 2 หลักสุดท้ายของตัวเลข 4 หลักแสดงถึงการขยาย (ตัวอย่าง: 09 = กำลังขยาย 9, 07 = กำลังขยาย 7)· "S" และ "W" ระบุจำนวน เลนส์ (S = 1 เลนส์, W = 2 เลนส์)· A และ Z หมายถึง วัสดุ ของขวดโลหะ (A = อะลูมิเนียม, Z = สังกะสี)· ตัวเลขที่ส่วนท้ายแสดงถึงการแปรรูป พื้นผิว ของขวดโลหะ (0 = การเคลือบผิว สีเงิน , 3 = การเคลือบผิว สีดำ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง