(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถตัดได้ด้วยความแม่นยำสูงด้วยฐานที่มั่นคงซึ่งทำจากอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
·เครื่องตัดราคาไม่แพงพร้อม ใบมีดลบคม มีอายุการใช้งานยาวนาน
· เฉพาะด้าน สำหรับ เลื่อย ชิป IC
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัดท่อ แบบเหลี่ยม และท่อ แบบกลม
·สำหรับการตัดเหล็กฉากและเหล็กช่อง
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องเลื่อยตัด | เลื่อย ปลาย ใช้งาน ได้:เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 307 | เลื่อย ปลาย ใช้งาน ได้:เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
เลื่อย ปลาย ใช้งาน ได้:ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 2.2 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | แรงดันไฟฟ้า(V) | AC100 |
การใช้พลังงาน(W) | 1400 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 4 | รายละเอียดประเภท | ประเภท ปากกาจับชิ้นงาน One-Touch |
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 574 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 340 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 340 |
ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า(ขั้นต่ำ -1) | 1500 | รหัสของทรัสโก้ | 116-9572 | มวล(ก.) | 19500 |
คุณสมบัติ | การตัดที่มี ความแม่นยำ สูงสามารถทำได้ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง มั่นคงทำจาก อะลูมิเนียม หล่อ คัตเตอร์ราคาไม่แพงพร้อมใบมีดที่มีอายุการใช้งานยาวนานโดยเฉพาะสำหรับเลื่อยชิป | สเปค / ความสามารถในการตัด | ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม W90 X H90 มม. ท่อกลม φ118.3มม., 45 ° W100 X H60 มม | สเปค / ความยาวสายไฟ(ม.) | 4 |
อุปกรณ์เสริม | ประแจ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LA305 ในชุด ใบเลื่อยตัดเฉพาะ (แบบหนีบเดียว)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง