1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด ทรงตัว L ชนิด SG-M

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,966.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถเปลี่ยนได้ด้วย ฝาครอบ มุม ฟรีความดัน ขันสูงสุดเมื่อเปิด 150 มม. คือ 1,200 กก.
·สำหรับ วัสดุ หนักเช่นเหล็กและ เหล็กกล้า รวมถึงการก่อสร้างและการต่อเรือ

รหัสสินค้า
SG40M
SG60M
SG-25M
SG-30M
SG-30T20M
SG-50M
SG-60T20M
SG-80M
SG-100M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
การเปิดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
แขน
(มิลลิเมตร)
เฟรม มิติ
(มิลลิเมตร)
เฟรม มิติ B
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 8,212.14

BES L TYPE CLAMPS 1 ชิ้น 5 วัน 5304001403413396-19663170

฿ 9,637.41

BES L TYPE CLAMPS 1 ชิ้น 5 วัน 7306001403413396-19743800

฿ 6,966.62

BES L TYPE CLAMPS 1 ชิ้น 5 วัน 3802501403413107-65582580

฿ 7,323.40

BES L TYPE CLAMPS 1 ชิ้น 5 วัน 4253001403413107-65663000

฿ 8,560.70

BES L TYPE CLAMPS 1 ชิ้น 5 วัน 4333002003015336-76733500

฿ 9,055.71

BES L TYPE CLAMPS 1 ชิ้น 5 วัน 6305001403413107-65743400

฿ 11,189.50

BES L TYPE CLAMPS 1 ชิ้น 5 วัน 7336002003015336-76814300

฿ 10,555.53

BES L TYPE CLAMPS 1 ชิ้น 5 วัน 9308001403413107-65824450

฿ 11,857.95

BES L TYPE CLAMPS 1 ชิ้น 5 วัน 113010001403413107-66044950

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ฝาครอบ มุม ถอดเปลี่ยนได้ความดัน ขันสูงสุดเมื่อเปิดที่ 150 มม. คือ 1,200 กก.มีประโยชน์สำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมากเช่นเหล็กและ เหล็กกล้า ต่อเรือและ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น วัสดุ เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน