(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือตัวจับดอกเอ็นที่ออกแบบมาสำหรับการจับหัวจับที่มีความแม่นยำสูงด้วยดอกกัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | เครื่องจักร ทั่วไป | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้(มิลลิเมตร) | 3–10 |
---|---|---|---|---|---|
D2(มิลลิเมตร) | 23 | D3(มิลลิเมตร) | 34 | L1(มิลลิเมตร) | 92 |
L2(มิลลิเมตร) | 45 | L3(มิลลิเมตร) | 170 | มวล(ก.) | 1200 |
รองรับ คอลเลต | YPC10 | D1h6(มิลลิเมตร) | 42 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN42-PCH10-170 ในชุด หัวจับ ดินสอ ชนิดก้านตรง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง