(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป ผ้าสีเบอร์ 343702
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
    ฿ 211.46 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
343702-BK-00-50X25
343702-KL-00-50X25
343702-RD-00-50X25
343702-WH-00-50X25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 211.46

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 1 วัน สีดำ สีดำ 382-7208 1 ม้วน

฿ 211.46

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 1 วัน สีเหลือง สีเหลือง 382-7216 1 ม้วน

฿ 211.85

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 1 วัน สีแดง สีแดง 382-7224 1 ม้วน

฿ 218.54

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 1 วัน สีขาว ขาว 382-7232 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    50
  • ความยาว(ม.)
    25
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.24
  • แรง กาว
    3.13 N / 10 มม. (เทียบกับ สเตนเลส)
  • ความทนต่อแรงดึง
    51 นิวตัน / 10 มม
  • มวล(ก.)
    360
  • สเปค
    สามารถตัดด้วยมือ
  • วัสดุฐาน
    ผ้าใยสังเคราะห์ (มาพร้อมกับลามิเนต โพลีเอทิลีน )
  • กาว ไวต่อ ความดัน
    ยาง- ฐาน
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แผ่นรองมี ยืดหยุ่น ยึดติดอย่างแน่นหนาและตัดง่ายทำให้ เทป เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ทั่วไปและการคัดแยกไปจนถึงงานซ่อมและงานฝีมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ทั่วไป
·สำหรับการเรียงลำดับ
·สำหรับงานซ่อมงานฝีมือ

รหัสรุ่น
343702-BK-00-50X25
343702-KL-00-50X25
343702-RD-00-50X25
343702-WH-00-50X25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 211.46

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 1 วัน สีดำ สีดำ 382-7208 1 ม้วน

฿ 211.46

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 1 วัน สีเหลือง สีเหลือง 382-7216 1 ม้วน

฿ 211.85

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 1 วัน สีแดง สีแดง 382-7224 1 ม้วน

฿ 218.54

ADHESIVE CLOTH TAPES 1 ชิ้น 1 วัน สีขาว ขาว 382-7232 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1