1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้เก็บของ, ตู้เก็บแคตตาล็อกแบบผสม (ชนิด B4)

CATALOG CASES

ตู้เก็บของ, ตู้เก็บแคตตาล็อกแบบผสม (ชนิด B4)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,777.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับจัดเอกสารและแคตตาล็อก
· บันทึก:พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ขายปลีก/แยกจำหน่าย

รหัสสินค้า
B3C834
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเนื้อหา

฿ 30,777.00

CATALOG CASES 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง (mm) 880 ความสูง (mm) 880 ความลึก (mm) 400
ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) 75 ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ลึก x สูง(มิลลิเมตร) 257 x 364 x (แบบตื้น 32, แบบกลาง 45, แบบลึก 72)
ชุดลิ้นชัก (B4) ตื้น 3 แถว 8 ระดับ ลิ้นชัก (B4) ลึกปานกลาง 3 แถว 3 ระดับ ชุดลิ้นชัก (B4) ลึก 3 แถว 4 ระดับ
รหัสของทรัสโก้ 508-0029 สเปค ลิ้นชักตื้น:B4-20; ลิ้นชักขนาดกลาง:B4-15; ลิ้นชักลึก:B4-10 มวล(กิโลกรัม) 40.6
จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B3C834 ในชุด ตู้เก็บของ, ตู้เก็บแคตตาล็อกแบบผสม (ชนิด B4)