(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
881-94 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์) | แสดงเนื้อหา | สเปค ติดตั้ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางφ (φ) |
รายละเอียด | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (กรัม.) | วัสดุ 1 | ความกว้าง (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | อุณหภูมิใช้งาน (°C) |
อุปกรณ์เสริม | คุณสมบัติ 1 | คุณสมบัติ 2 | คุณสมบัติ 3 | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,263.61 |
SAFETY BULLETIN BOARDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | กระดาน อะลูมิเนียม คอมโพสิต | ระวัง ขั้น ของคุณ | 2 รู | - | - | กระดาน แสดง เฉพาะด้าน | 4571181490899 | 783-3059 | 360.000 | กระดาน อะลูมิเนียม คอมโพสิต | 450 | 0.36 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์ อินฟราเรดตรวจจับเมื่อมีบุคคลเข้ามาใกล้และถ่ายทอดข้อความ
· คุณสามารถบันทึกและ ปลายยื่น ข้อความได้อย่างอิสระ
· สามารถใช้กับ ถ่าน แห้งเท่านั้นแม้ในสถานที่ที่ไม่มี พาวเวอร์ซัพพลาย
· มีโครงสร้าง ป้องกันฝน ที่สามารถใช้งานกลางแจ้งได้ (เมื่อใช้ ถ่าน เซลล์แห้ง)
· มาพร้อมกับ เหล็กฉากสำหรับยึด ที่ช่วยให้สามารถติดตั้งบนผนังได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น โรงงาน สำนักงาน สถานที่ก่อสร้าง ร้านค้า และสิ่งอำนวยความสะดวก
รหัสรุ่น |
---|
881-94 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์) | แสดงเนื้อหา | สเปค ติดตั้ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางφ (φ) |
รายละเอียด | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (กรัม.) | วัสดุ 1 | ความกว้าง (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | อุณหภูมิใช้งาน (°C) |
อุปกรณ์เสริม | คุณสมบัติ 1 | คุณสมบัติ 2 | คุณสมบัติ 3 | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,263.61 |
SAFETY BULLETIN BOARDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | กระดาน อะลูมิเนียม คอมโพสิต | ระวัง ขั้น ของคุณ | 2 รู | - | - | กระดาน แสดง เฉพาะด้าน | 4571181490899 | 783-3059 | 360.000 | กระดาน อะลูมิเนียม คอมโพสิต | 450 | 0.36 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง