(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รูปทรงใบมีดลบคมพิเศษ ช่วยให้ไม่มีครีบแสงและการตัดที่สะอาด
รหัสสินค้า |
---|
99440 |
99442 |
99443 |
99444 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวน ฟัน ตัด (P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,514.29 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | 1 | 40 | ||
฿ 1,535.56 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 125 | 1.2 | 50 | ||
฿ 1,933.58 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 160 | 1.5 | 64 | ||
฿ 2,093.39 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 180 | 1.5 | 72 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก | ใช้ | สำหรับแผ่นเหล็กบางแผ่นโลหะ | วัสดุ ตัดที่ รองรับการใช้งาน | ช่วงสี่เหลี่ยม, แผ่นเหล็ก galvalume, เหล็กกัลวาไนซ์, แผ่นดีบุก, แผ่นเหล็ก, วัสดุก่อสร้างอลูมิเนียม, แผ่นเอ็กเซลซิเออร์ซีเมนต์, แผ่นเหล็ก, เฮเบลไลต์, ใยหิน, วัสดุก่อสร้างที่ไม่ติดไฟ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง