(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสำหรับ วัสดุ เหล็กละมุน มากกว่า 6 มม.ความทนทาน และความคมเป็น เครื่องวัดระดับน้ำ สูงสุดใน Class
รหัสสินค้า |
---|
99481 |
99482 |
99484 |
99485 |
99486 |
99487 |
99488 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวน ฟัน ตัด (P) | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด (min⁻¹) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,972.78 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 1.6 | 24 | 13000 | - | - | ||
฿ 2,063.23 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | 1.6 | 26 | 13000 | - | - | ||
฿ 2,690.40 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 160 | 1.8 | 38 | 6000 | - | - | ||
฿ 2,868.31 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 180 | 1.8 | 42 | 5500 | - | - | ||
฿ 7,060.05 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 305 | 2.4 | 70 | 1700 | 4939752994861 | 414-0621 | ||
฿ 8,317.88 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 355 | 2.6 | 80 | 1500 | 4939752994878 | 414-0630 | ||
฿ 10,417.13 | AWD TIP SAWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 405 | 2.8 | 90 | 1100 | 4939752994885 | 414-0648 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | สำหรับเหล็กและ สเตนเลส | ใช้ | สำหรับเหล็กและ สเตนเลส | วัสดุ ตัดที่ รองรับการใช้งาน | เหล็กตัวยู, เหล็กฉาก, เหล็กแบน, เหล็กเส้น, เหล็กแผ่นตาหมากรุก, เหล็กรูปพรรณประเภทต่างๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง