1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อยวงเดือนสไลด์สีดำเลื่อยปลาย

AWD TIP SAWS

เลื่อยวงเดือนสไลด์สีดำเลื่อยปลาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,069.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แนะนำสำหรับการตัดไม้อัดโครงสร้างและแผ่นลามิเนต
·ปรับปรุงความตรงการระบายน้ำและการตกแต่งในขณะที่ตัดด้วย ใบมีดลบคม 9: 1 คลองเลื่อย
·เม็ดมีดคาร์ไบด์พิเศษที่มีความทนทานสูงสุด
·อนุภาค ละเอียด พิเศษ ความแข็ง สูงและแรงต้านทานสูงช่วยเพิ่ม ความทนทาน
· เคลือบฟลูออรีน สีดำ
·เพิ่มความสดชื่นในการตัดเป้าหมายแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทแยง
· N- แผ่นสลิท + s- แผ่นสลิท
·ปรับปรุงเอฟเฟกต์ กันสั่นสะเทือน และลดเสียงรบกวนช่วยลดปัญหาที่เกิดจากเสียงการ อาการสั่นสะท้าน และการแผดเผา

รหัสสินค้า
99228
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,069.26

AWD TIP SAWS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน ไม้ ชิป IC คาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 165
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1.7 จำนวน ฟัน ตัด(P) 60 ใช้ สำหรับ เลื่อยวงเดือน สไลด์
วัสดุ ตัดที่ รองรับการใช้งาน ไม้อัดและแผ่นลามิเนตสำหรับโครงสร้าง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 99228 ในชุด เลื่อยวงเดือนสไลด์สีดำเลื่อยปลาย