1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การ ใช้ สไลด์ เลื่อย วัสดุ สูง

การ ใช้ สไลด์ เลื่อย วัสดุ สูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,000.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใบมีดอเนกประสงค์สำหรับไม้อลูมิเนียมโลหะและโลหะแผ่นเหล็กบาง
·ตัดวัสดุประกอบและ วัสดุ ก่อสร้างอย่างหมดจดด้วย เลื่อยวงเดือน เลื่อนสำหรับสีโลหะ ไม้ คอมโพสิต ฯลฯ
·อุปกรณ์ตัดหินเจียรความเร็วสูง 305/355 มม.
·เครื่องตัด หินเจียร ความเร็วสูงที่ตัดโลหะได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย (ลดการเกิดประกายไฟ) และหมดจดอายุการใช้งานยาวนาน(สเตนเลส:1 มม. หรือน้อยกว่า)

รหัสสินค้า
97340
97341
97342
97343
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
จำนวน ฟัน ตัด
(P)

฿ 2,000.56

AWD TIP SAWS 1 ชิ้น 6 วัน 190260

฿ 2,868.31

AWD TIP SAWS 1 ชิ้น 6 วัน 216270

฿ 4,213.10

AWD TIP SAWS 1 ชิ้น 6 วัน 2602.480

฿ 6,450.41

AWD TIP SAWS 1 ชิ้น 6 วัน 305390

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน วัสดุก่อสร้าง ใช้ การ ใช้ สไลด์ เลื่อย วัสดุ สูง วัสดุ ตัดที่ รองรับการใช้งาน ใบมีดลบคม อเนกประสงค์สำหรับ ไม้ อะลูมิเนียม โลหะ เหล็กกล้า ผ้าใบแลพแผ่นชีต บาง ฯลฯ