(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลับไปมาระหว่าง C (การทําแชมเฟอร์) และ R (ปัดเศษ) วัดสามารถดำเนินการกับการดำเนินงานปุ่มสามารถทำการวัดได้ 2 วิธีการวัด แบบสัมบูรณ์ (ABS) และการวัดสัมพัทธ์3 พร้อมเกจหลักสำหรับการสอบเทียบค่าสัมบูรณ์ (Φ20± 3 μm) รวมอยู่ด้วย
ชนิด | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางพิเศษ | รูปทรง เปอร์พิเศษ | อื่น ๆ | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม | มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม | แถบความลึก W / WO | ไม่รวม |
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | ไม่รวม | พารามิเตอร์การวัด มิติ หน้า C(มิลลิเมตร) | 0 ถึง C15 ที่มุมลบมุม 45 °พร้อมมุมสัมผัสภายนอก 90 ° | ค่า อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | C = ± 0.05 / R = ± 0.08 |
ขนาด (ความหนา)(มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง หลักยาวของ Y 6 | ขนาด (ความหนา)(มิลลิเมตร) | สเกลหลัก 2.5 | โหมด การวัด | ขนาด พื้นผิว C และมิติ R ภายนอก |
พารามิเตอร์การวัด มิติ R | วงกลมหรือภายใน 90 °เส้นรอบวงด้านนอก 0 ถึง R25 | งานละเอียด การวัด | C = ± 0.05 มม. R = ± 0.05 มม | วัสดุ | สเตนเลส |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม 3-V | อายุแบตเตอรี่(ชั่วโมง) | 1000 | ตรวจสอบย้อนกลับ | สามารถออกใบรับรองการสอบเทียบ |
อุปกรณ์เสริม | เกจวัด หลัก 820 ± 3 μm X 8 L | คุณสมบัติ 1 | การสลับระหว่างการวัด C (มิติส่วน) และการวัด R (ขนาดภายนอก) สามารถทำได้โดยการใช้ปุ่ม | คุณสมบัติ 2 | สามารถวัดได้ 2 วิธีคือการวัด แบบสัมบูรณ์ (ABS) และการวัดแบบสัมพัทธ์ |
คุณสมบัติ 3 | 3 เกจวัดหลักสำหรับการสอบเทียบค่าสัมบูรณ์ (Φ20± 3 μm) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง