(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บีO (ด้านล่างเปิด) เครื่องจักร กล่อง
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 158,836.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
WK-1033-07
WK-1033-17
WK-1034-17
WK-1035-07
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุสูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาดภายนอก ด้านหน้ากว้าง x สูง x สูง
(มิลลิเมตร)
หน้าลิ้นชักใช้งานได้ขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(ลบ.ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 158,836.00

SCRAP BOXES 1 ชิ้น 40 วัน 800 1100 × 900 × 1020 1020X 820 × 880 0.7 467-7242 175000 1 หน่วย

฿ 208,075.00

SCRAP BOXES 1 ชิ้น 40 วัน 1000 1530 × 1280 × 1100 1450 × 1200 × 960 1.7 467-7251 265000 1 หน่วย

฿ 229,105.00

SCRAP BOXES 1 ชิ้น 40 วัน 1000 1530 × 1280 × 1100 1450 × 1200 × 960 1.7 467-7269 285000 1 หน่วย

฿ 181,548.00

SCRAP BOXES 1 ชิ้น 40 วัน 800 1100 × 900 × 1020 1020X 820 × 880 0.7 467-7277 185000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เศษซากอุปกรณ์ยก
  • จำนวน ชั้นวางของ โหลดได้(ชั้น)
    4
  • คุณสมบัติ
    ภาชนะ ที่เปิดจากฝาด้านล่างที่สามารถคายประจุของเนื้อหาที่เก็บไว้จากด้านล่าง มันได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลขานุการรางวัลในปี 1998 ใช้ กลไก ใช้หลักการ ก้านโยก เพื่อให้ฝาด้านล่างเปิดขึ้นด้วยแรงเล็กน้อย (ฝาปิดด้านล่างมี ล็อค เพื่อความปลอดภัยและจะไม่เปิดเนื่องจากการทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ) รองรับการใช้งาน กับรถยกเครนหรือมือยก
  • สเปค
    มีอุปกรณ์ ล็อค เพื่อความปลอดภัยอัตโนมัติ ( ผลิตภัณฑ์ จดสิทธิบัตร)
  • ตั้งใจใช้
    ใช้สำหรับการคัดแยกและรีไซเคิลขยะวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมและการเก็บรักษาความปลอดภัยการเคลื่อนไหวและการปล่อยของผลิตผลทางทะเลและการเกษตร
  • ตัวเครื่อง
    เหล็กกล้า
  • พื้นผิว การเคลือบผิว
    พ่น การทำสี/การทาสี/การพ่นสี
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
WK-1033-07
WK-1033-17
WK-1034-17
WK-1035-07
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุสูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาดภายนอก ด้านหน้ากว้าง x สูง x สูง
(มิลลิเมตร)
หน้าลิ้นชักใช้งานได้ขนาดหน้ากว้าง x ลึก x สูง
(มิลลิเมตร)
ความจุ
(ลบ.ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 158,836.00

SCRAP BOXES 1 ชิ้น 40 วัน 800 1100 × 900 × 1020 1020X 820 × 880 0.7 467-7242 175000 1 หน่วย

฿ 208,075.00

SCRAP BOXES 1 ชิ้น 40 วัน 1000 1530 × 1280 × 1100 1450 × 1200 × 960 1.7 467-7251 265000 1 หน่วย

฿ 229,105.00

SCRAP BOXES 1 ชิ้น 40 วัน 1000 1530 × 1280 × 1100 1450 × 1200 × 960 1.7 467-7269 285000 1 หน่วย

฿ 181,548.00

SCRAP BOXES 1 ชิ้น 40 วัน 800 1100 × 900 × 1020 1020X 820 × 880 0.7 467-7277 185000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เป็น ภาชนะ ที่เปิดฝาด้านล่างซึ่งสามารถระบายผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้จากด้านล่างได้อย่างง่ายดาย
● ฝาด้านล่างเปิดขึ้นพร้อมแรงเล็กน้อย กลไก ที่ใช้หลักการ ก้านโยก (ฝาด้านล่างจะไม่เปิดพร้อมการทำงานโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากอุปกรณ์ ล็อค เพื่อความปลอดภัย)
● มันสอดคล้องกับรถยกเครนและนักกีฬายกมือ

การใช้

● สำหรับการย้ายเก็บการขนย้ายและการปล่อยเช่นการแยกและการรีไซเคิล วัสดุ อุตสาหกรรม ทางทะเลและทางการเกษตร

สเปค

● จำนวน โหลดไฟฟ้า ของส เตจ (ส สเตจ): 4

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า
● กระบวนการเตรียมผิว: พร้อมสเปรย์ การเคลือบผิว