(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BEN-D400-9B |
BEN-D400-12B |
BEN-D400-15B |
BEN-D600-9B |
BEN-D600-12B |
BEN-D600-15B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) | ความยาวของส้อม (มม.) | ความสูงขั้นต่ำของส้อม (มม.) | ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
เพิ่ม / ลดเวลาโดยไม่มีการ โหลดไฟฟ้า (ที่สอง) |
เพิ่ม / ลดเวลาด้วยการ โหลดไฟฟ้า แบบเต็ม (ที่สอง) |
โหลดไฟฟ้า ศูนย์ระยะทาง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | แบตเตอรี่พร้อม | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 169,906.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 700 | 110 | 935 | 825 | 7 | 11 | 350 | 337-3550 | 136 กก. | EB65 | 1 หน่วย | ||
฿ 179,248.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 700 | 110 | 1235 | 1125 | 10 | 14 | 350 | 337-3568 | 146 กก. | EB65 | 1 หน่วย | ||
฿ 184,114.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 700 | 110 | 1535 | 1425 | 12 | 18 | 350 | 337-3576 | 164 กก. | EB65 | 1 หน่วย | ||
฿ 206,927.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 800 | 115 | 935 | 820 | 11 | 15 | 400 | 337-3584 | 169 กก. | EB100 | 1 หน่วย | ||
฿ 211,687.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 800 | 115 | 1235 | 1120 | 14 | 20 | 400 | 337-3592 | 179 กก. | EB100 | 1 หน่วย | ||
฿ 216,411.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 800 | 115 | 1535 | 1420 | 18 | 25 | 400 | 337-3606 | 189 กก. | EB100 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· ล้อหน้าได้รับการทำให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายแม้บนพื้นผิวถนนที่ไม่สม่ำเสมอ
· เสารถยกที่ได้รับการออกแบบมาใหม่ช่วยลดการสั่น ทำให้สามารถยกขึ้นลงได้อย่างราบรื่น
· สามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยที่ชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ (100 V AC)
· มาพร้อมกับมิเตอร์ที่สามารถดูปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลือได้
· มาพร้อมวาล์วป้องกันน้ำหนักบรรทุกเกิน
· สามารถใช้งานได้อย่างอิสระ ด้วยมือจับรูปทรงเฉพาะตัว
[การใช้งาน]
· ยกสินค้าและขนส่ง
รหัสรุ่น |
---|
BEN-D400-9B |
BEN-D400-12B |
BEN-D400-15B |
BEN-D600-9B |
BEN-D600-12B |
BEN-D600-15B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) | ความยาวของส้อม (มม.) | ความสูงขั้นต่ำของส้อม (มม.) | ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
เพิ่ม / ลดเวลาโดยไม่มีการ โหลดไฟฟ้า (ที่สอง) |
เพิ่ม / ลดเวลาด้วยการ โหลดไฟฟ้า แบบเต็ม (ที่สอง) |
โหลดไฟฟ้า ศูนย์ระยะทาง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | แบตเตอรี่พร้อม | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 169,906.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 700 | 110 | 935 | 825 | 7 | 11 | 350 | 337-3550 | 136 กก. | EB65 | 1 หน่วย | ||
฿ 179,248.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 700 | 110 | 1235 | 1125 | 10 | 14 | 350 | 337-3568 | 146 กก. | EB65 | 1 หน่วย | ||
฿ 184,114.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 700 | 110 | 1535 | 1425 | 12 | 18 | 350 | 337-3576 | 164 กก. | EB65 | 1 หน่วย | ||
฿ 206,927.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 800 | 115 | 935 | 820 | 11 | 15 | 400 | 337-3584 | 169 กก. | EB100 | 1 หน่วย | ||
฿ 211,687.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 800 | 115 | 1235 | 1120 | 14 | 20 | 400 | 337-3592 | 179 กก. | EB100 | 1 หน่วย | ||
฿ 216,411.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 800 | 115 | 1535 | 1420 | 18 | 25 | 400 | 337-3606 | 189 กก. | EB100 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง