(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TMRS-25015-BK |
TMRS-25015-W |
TMRS-2515-BK |
TMRS-2515-W |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | ความยาว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ | มวล (g / คลองเลื่อย) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 87.63 |
BINDING TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | 0.15 | 389-7125 | การรวมกันของ ตะขอ พลาสติก (magilock) และผ้ากองมีความแข็งแรงประมาณ 4 เท่าของ เทป ตีนตุ๊กแกทั่วไปแทบไม่ได้รับผลกระทบจากความชื้นและการรั่วไหลโดย ป้องกันลื่นหลุด ประสิทธิภาพที่มั่นคง | 6.5 | 1 คลองเลื่อย (ตะขอ ห่วง:1 อัน) | ||
฿ 87.63 |
BINDING TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขาว | 0.15 | 389-7117 | การรวมกันของ ตะขอ พลาสติก (magilock) และผ้ากองมีความแข็งแรงประมาณ 3 เท่าของ เทป เวลโครทั่วไปแทบไม่ได้รับผลกระทบจากความชื้นและการรั่วไหลโดย ป้องกันลื่นหลุด ประสิทธิภาพที่มั่นคง | 6.5 | 1 คลองเลื่อย (ตะขอ ห่วง:1 อัน) | ||
฿ 483.00 |
BINDING TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | 1.5 | 389-7141 | การรวมกันของ ตะขอ พลาสติก (magilock) และผ้ากองมีความแข็งแรงประมาณ 6 เท่าของ เทป เวลโครทั่วไปแทบไม่ได้รับผลกระทบจากความชื้นและการรั่วไหลโดย ป้องกันลื่นหลุด ประสิทธิภาพที่มั่นคง | 68.0 | 1 คลองเลื่อย (ตะขอ ห่วง:1 อัน) | ||
฿ 478.63 |
BINDING TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขาว | 1.5 | 389-7133 | การรวมกันของ ตะขอ พลาสติก (magilock) และผ้ากองมีความแข็งแรงประมาณ 5 เท่าของ เทป เวลโครทั่วไปแทบไม่ได้รับผลกระทบจากความชื้นและการรั่วไหลโดย ป้องกันลื่นหลุด ประสิทธิภาพที่มั่นคง | 68.0 | 1 คลองเลื่อย (ตะขอ ห่วง:1 อัน) |
คลองเลื่อย กาว ประกอบด้วย หูหิ้วแม่พิมพ์ ขึ้นรูปพลาสติก "MAGILOCK" และห่วงชนิดของ ตะขอ งานหนักและ เทป สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ห่วง
[คุณสมบัติ]
·การรวมกันของ ตะขอ พลาสติก (MAGILOCK) และผ้ากองแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงประมาณ 3 เท่าของ ตะขอ ธรรมดาและ เทป สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ห่วง
·แทบไม่ได้รับผลกระทบจากความชื้นและการรั่วไหลโดย ป้องกันลื่นหลุด ประสิทธิภาพที่มั่นคง
· คลองเลื่อย มีห่วงและ หูหิ้วแม่พิมพ์ ซึ่งใช้ MAGILOCK แม่พิมพ์ ที่ด้าน ตะขอ
· พื้นผิว ด้านหลังทาด้วย กาว ยางสังเคราะห์ สามารถตัดตามขนาดที่ต้องการด้วย กรรไกร และแก้ไขได้โดยเพียงแค่ลอก กระดาษ ปล่อยออกแล้วกดลงบนวัตถุเป้าหมาย
· อาจมีข้อต่อตรงกลาง (ไม่เป็นปัญหาสำหรับการใช้งาน)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้ติดวัสดุอุตสาหกรรม, วัสดุุก่อสร้าง ฯลฯ ใช้ติดวัสดุและส่วนประกอบ ฯลฯ
·ใช้ในกรณีที่ต้องใช้แรงปะทะ " ตะขอ และ เทป สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ห่วง" ที่แข็งแรงกว่า มาตรฐาน
·ความทนทานด้อยกว่า "ตะขอและห่วงรัดเทป" มาตรฐาน
รหัสรุ่น |
---|
TMRS-25015-BK |
TMRS-25015-W |
TMRS-2515-BK |
TMRS-2515-W |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | ความยาว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ | มวล (g / คลองเลื่อย) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 87.63 |
BINDING TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | 0.15 | 389-7125 | การรวมกันของ ตะขอ พลาสติก (magilock) และผ้ากองมีความแข็งแรงประมาณ 4 เท่าของ เทป ตีนตุ๊กแกทั่วไปแทบไม่ได้รับผลกระทบจากความชื้นและการรั่วไหลโดย ป้องกันลื่นหลุด ประสิทธิภาพที่มั่นคง | 6.5 | 1 คลองเลื่อย (ตะขอ ห่วง:1 อัน) | ||
฿ 87.63 |
BINDING TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขาว | 0.15 | 389-7117 | การรวมกันของ ตะขอ พลาสติก (magilock) และผ้ากองมีความแข็งแรงประมาณ 3 เท่าของ เทป เวลโครทั่วไปแทบไม่ได้รับผลกระทบจากความชื้นและการรั่วไหลโดย ป้องกันลื่นหลุด ประสิทธิภาพที่มั่นคง | 6.5 | 1 คลองเลื่อย (ตะขอ ห่วง:1 อัน) | ||
฿ 483.00 |
BINDING TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | 1.5 | 389-7141 | การรวมกันของ ตะขอ พลาสติก (magilock) และผ้ากองมีความแข็งแรงประมาณ 6 เท่าของ เทป เวลโครทั่วไปแทบไม่ได้รับผลกระทบจากความชื้นและการรั่วไหลโดย ป้องกันลื่นหลุด ประสิทธิภาพที่มั่นคง | 68.0 | 1 คลองเลื่อย (ตะขอ ห่วง:1 อัน) | ||
฿ 478.63 |
BINDING TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ขาว | 1.5 | 389-7133 | การรวมกันของ ตะขอ พลาสติก (magilock) และผ้ากองมีความแข็งแรงประมาณ 5 เท่าของ เทป เวลโครทั่วไปแทบไม่ได้รับผลกระทบจากความชื้นและการรั่วไหลโดย ป้องกันลื่นหลุด ประสิทธิภาพที่มั่นคง | 68.0 | 1 คลองเลื่อย (ตะขอ ห่วง:1 อัน) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง