(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพาน bundling สายพาน (สีเหลือง)

สายพาน bundling สายพาน (สีเหลือง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • มีไว้สำหรับการตรึงชั่วคราวไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการบรรทุกจำนวนมากในระหว่างการขนส่ง
  • เริ่ม :
    ฿ 286.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
KR203
KR205
KR303
KR305
KR403
KR405
KR503
KR505
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด
(กิโลกรัม)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 286.00

BINDING BELTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20 3 50 117-5351 60 1 ชิ้น

฿ 347.00

BINDING BELTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20 5 50 117-5360 100 1 ชิ้น

฿ 398.00

BINDING BELTS 1 ชิ้น 12 วัน 30 3 90 117-5378 100 1 ชิ้น

฿ 437.00

BINDING BELTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30 5 90 117-5386 160 1 ชิ้น

฿ 476.00

BINDING BELTS 1 ชิ้น 1 วัน 40 3 100 117-5394 140 1 ชิ้น

฿ 580.00

BINDING BELTS 1 ชิ้น 12 วัน 40 5 100 117-5408 200 1 ชิ้น

฿ 598.00

BINDING BELTS 1 ชิ้น 1 วัน 50 3 150 282-9096 200 1 ชิ้น

฿ 737.00

BINDING BELTS 1 ชิ้น 12 วัน 50 5 150 282-9100 280 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ซิป ผูก
  • สี
    สีเหลือง
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1.7
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • คุณสมบัติ
    สายพาน ทำจาก โพลีโพรพีลีน ที่เหนียวซึ่งไม่ให้สารไดออกซิน ฯลฯ เมื่อเผาแล้วจะอ่อนโยนต่อสิ่งแวดล้อมมาพร้อมกับตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
  • การใช้งาน
    ป้องกันการตกของสินค้าจาก ชั้นวางของการผูกท่อ
  • วัสดุ สายพาน
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง :
    เหล็กกล้า
  • กระบวนการเตรียมผิว
    ชุบนิกเกิล
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายพาน ทำจาก โพลีโพรพีลีน ที่เหนียวซึ่งไม่ให้สารไดออกซิน ฯลฯ เมื่อเผาและอ่อนโยนต่อสิ่งแวดล้อม
·รวมตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ป้องกันการตกของสินค้าจาก ชั้นวางของ
·สำหรับผูกท่อ

รหัสรุ่น
KR203
KR205
KR303
KR305
KR403
KR405
KR503
KR505
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด
(กิโลกรัม)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 286.00

BINDING BELTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20 3 50 117-5351 60 1 ชิ้น

฿ 347.00

BINDING BELTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20 5 50 117-5360 100 1 ชิ้น

฿ 398.00

BINDING BELTS 1 ชิ้น 12 วัน 30 3 90 117-5378 100 1 ชิ้น

฿ 437.00

BINDING BELTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30 5 90 117-5386 160 1 ชิ้น

฿ 476.00

BINDING BELTS 1 ชิ้น 1 วัน 40 3 100 117-5394 140 1 ชิ้น

฿ 580.00

BINDING BELTS 1 ชิ้น 12 วัน 40 5 100 117-5408 200 1 ชิ้น

฿ 598.00

BINDING BELTS 1 ชิ้น 1 วัน 50 3 150 282-9096 200 1 ชิ้น

฿ 737.00

BINDING BELTS 1 ชิ้น 12 วัน 50 5 150 282-9100 280 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สายพาน เป็น สายพาน โพลีโพรพีลีน ที่ทนทาน มันไม่ปล่อยไดออกซิน ฯลฯ เมื่อถูกเผาและกำจัดและเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
● ด้วยที่ แคลมป์ยึด

การใช้

● ป้องกันร่วง ของกระเป๋าเช่น ชั้นวางของ
● มัด ท่อเหล็ก เป็นต้น

สเปค

● สี: สีเหลือง

วัสดุ

● เข็มขัด: โพลีโพรพีลีน (PP)
● ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ: เหล็กกล้า
● กระบวนการเตรียมผิว: ตกแต่ง แผ่นเพลท นิกเกิล