(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ วัสดุ ผลิตโดย BAHCO ซึ่งเป็น บริษัท ของสวีเดนที่มีประเพณียาวนานกว่า 100 ปี
·มี ความแข็งเกร็ง ยอดเยี่ยมซึ่งรวม ความแข็ง และ ความยืดหยุ่น
·ช่วยให้งาน งานละเอียด และรวดเร็วและเหมาะสำหรับการตัดหนัก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ โลหะตัดเฉือนยาก ตัด ยาก เช่น เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
NS-1430X13-14 |
NS-1430X13-18 |
NS-1430X13-1014 |
NS-1625X13-14 |
NS-1625X13-18 |
NS-1625X13-1014 |
NS-1840X13-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | รุ่น รองรับการใช้งาน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,244.28 | TRC1 BAND SAW | 5 ชิ้น | 1 วัน | 1430 | 14 | เร็กซ์แมนทิส - 120 A,XB125 | 4989999388510 | 765-2666 | 113 | ||
฿ 1,244.28 | TRC1 BAND SAW | 5 ชิ้น | 1 วัน | 1430 | 18 | เร็กซ์แมนทิส - 120 A,XB125 | 4989999388527 | 765-2674 | 113 | ||
฿ 1,244.28 | TRC1 BAND SAW | 5 ชิ้น | 1 วัน | 1430 | 10/14 | เร็กซ์แมนทิส - 120 A,XB125 | 4989999388503 | 765-2658 | 113 | ||
฿ 1,432.92 | TRC1 BAND SAW | 5 ชิ้น | 1 วัน | 1625 | 14 | เร็กซ์แมนทิส - 180, 180 ก | 4989999388541 | 765-2691 | 156 | ||
฿ 1,432.92 | TRC1 BAND SAW | 5 ชิ้น | 1 วัน | 1625 | 18 | เร็กซ์แมนทิส - 180, 180 ก | 4989999388558 | 765-2704 | 156 | ||
฿ 1,432.92 | TRC1 BAND SAW | 5 ชิ้น | 1 วัน | 1625 | 10/4 | เร็กซ์แมนทิส - 180, 180 ก | 4989999388534 | 765-2682 | 156 | ||
฿ 1,488.59 | TRC REPLACEMENT BLADES | 5 ชิ้น | 1 วัน | 1840 | 18 | ฮิตาชิ CB18F, CB18F2, CB18F3, CB18FA, CB18FA2 / rex XB-185,XB-185A | 4989999554205 | 772-8034 | 146 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สเตนเลส | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 13 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.64 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด bimetal |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง