(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 462.01 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BA23
BA32
BA34
BA43
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มุมแทรก (การวัดเพลาเมื่อสว่านไฟฟ้ามีส่วนเกี่ยวข้อง) (มม.) ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
มุม แทรก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 462.01

SOCKETADAPTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9.5 6.35 22 เว้า 6.3 / สายวัด 9.5 307-5711 15

฿ 481.95

NEP SOCKET ADAPTORS 1 ชิ้น 1 วัน 6.35 9.5 25 เว้า 9.5 / สายวัด 6.3 307-5729 20

฿ 528.43

SOCKETADAPTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12.7 9.5 29.5 เว้า 9.5 / สายวัด 12.7 307-5737 38

฿ 516.36

SOCKETADAPTORS 1 ชิ้น 1 วัน 9.5 12.7 35 เว้า 12.7 / สายวัด 9.5 307-5745 45

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ด้านมุมเสียบใช้รูปทรง Power Fit เพื่อป้องกันการสะสมความเค้น
·เป็น สิ่ง ที่ อุปกรณ์เสริม ที่เชื่อมต่อ ช่องเสียบ มี เหล็กฉาก แทรกที่แตกต่างกันและ เครื่องมือ ขับเคลื่อน
·การสั่นไหวจะถูกทำให้น้อยที่สุดและคนหนึ่งจะรู้สึกถึงการแทรกที่มั่นคง

รหัสรุ่น
BA23
BA32
BA34
BA43
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มุมแทรก (การวัดเพลาเมื่อสว่านไฟฟ้ามีส่วนเกี่ยวข้อง) (มม.) ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
มุม แทรก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 462.01

SOCKETADAPTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9.5 6.35 22 เว้า 6.3 / สายวัด 9.5 307-5711 15

฿ 481.95

NEP SOCKET ADAPTORS 1 ชิ้น 1 วัน 6.35 9.5 25 เว้า 9.5 / สายวัด 6.3 307-5729 20

฿ 528.43

SOCKETADAPTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12.7 9.5 29.5 เว้า 9.5 / สายวัด 12.7 307-5737 38

฿ 516.36

SOCKETADAPTORS 1 ชิ้น 1 วัน 9.5 12.7 35 เว้า 12.7 / สายวัด 9.5 307-5745 45

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● อุปกรณ์เสริม ที่ แนบ ที่เชื่อมต่อ ช่องเสียบ และ เครื่องมือ ขับขี่ด้วย เหล็กฉาก แทรกที่แตกต่างกัน

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 5

คำเตือน

● แรงบิด จำกัด ของ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ขึ้นอยู่กับ มุม แทรกที่เล็กลง