(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขอบร่อง กุญแจ ใบมีดลบคม 4 ด้านสำหรับ งานเซาะร่อง กว้าง 10 มม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คู่มือ | เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ | ใบมีดลบคม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / การหล่อ / ทองเหลือง / สเตนเลส / พลาสติก |
---|---|---|---|---|---|
มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม | 35° | ใช้ | ขอบวิธีที่ กุญแจ | มุม ใบมีดลบคม(°) | 35 |
วัสดุ ชิ้นงาน | เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง เหล็กหล่อ สเตนเลส พลาสติก | ทิศทางตัด | → | ดัดแปลง shaviv ด่วน | 351-29053 |
ประเภท ใบมีดลบคม | ทรงสี่เหลี่ยม | คุณสมบัติ | ใบมีดลบคม 4 ด้านสำหรับ งานเซาะร่อง กว้าง 10 มม. | เพลายาว (ด้ามจับที่เข้ากันได้) | ที่ โฮลเดอร์ G / ที่ โฮลเดอร์ G4 |
เพลา ยาว (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) | ด้ามยาว Mango II มือจับ A (ทำด้วย เรซิ่น) / มือจับ AL (ทำด้วย อะลูมิเนียม) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 151-29053 ในชุด ใบมีดลบคม งานขัด Shabib 151-29053
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง