1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม งานขัด Shabib 151-29026【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SHV GRINDING/FINISHING

ใบมีดลบคม งานขัด Shabib 151-29026
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,265.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เข็ม ขีดเขียนพื้นผิวระนาบที่ขัดซ้ำได้

รหัสสินค้า
151-29026
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,265.00

SHV GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ คู่มือ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ ใบมีดลบคม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า ชุบแข็ง / เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / การหล่อ / ทองเหลือง / สเตนเลส / พลาสติก
วัสดุ คาร์ไบด์ มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม 60° ใช้ เครื่องบิน
รายละเอียดประเภท ปลาย คาร์ไบด์ มุม ใบมีดลบคม(°) 60 วัสดุ ชิ้นงาน เหล็กอลูมิเนียมทองแดงทองเหลืองเหล็กหล่อสแตนเลสเหล็กชุบแข็งพลาสติก
ทิศทางตัด ดัดแปลง shaviv ด่วน 351-29026 คุณสมบัติ เข็ม ขีดเขียนขัดใหม่ได้
เพลายาว (ด้ามจับที่เข้ากันได้) ตัว โฮลเดอร์ B (ตัว โฮลเดอร์ M) เพลา ยาว (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) ด้ามยาว Mango II มือจับ A (ทำด้วย เรซิ่น) / มือจับ AL (ทำด้วย อะลูมิเนียม) เพลา สั้น (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) Mango II แกน สั้น B ชนิด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 151-29026 ในชุด ใบมีดลบคม งานขัด Shabib 151-29026