1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม งานขัด Shabibu【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SHV GRINDING/FINISHING

ใบมีดลบคม งานขัด Shabibu
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 878.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Ridgeline / เส้นรอบวงด้านในด้านหลังสำหรับ โนส ชนิด ละเอียด พิเศษสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก (φ2มม. ขึ้นไป)

รหัสสินค้า
151-29108
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 878.71

SHV GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ คู่มือ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ ใบมีดลบคม วัสดุชิ้นงาน เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / พลาสติก
มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม 51 ° ใช้ Ridgeline เส้นรอบวงด้านในด้านหน้า มุม ใบมีดลบคม(°) 51
วัสดุ ชิ้นงาน เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง พลาสติก ทิศทางตัด ตามเข็มนาฬิกา ดัดแปลง shaviv ด่วน 351-29108
คุณสมบัติ จมูกชนิดละเอียดพิเศษสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กพิเศษ (φ2มม. ขึ้นไป) เพลายาว (ด้ามจับที่เข้ากันได้) ตัว โฮลเดอร์ B (ตัว โฮลเดอร์ M) เพลา ยาว (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) ด้ามยาว Mango II มือจับ A (ทำด้วย เรซิ่น) / มือจับ AL (ทำด้วย อะลูมิเนียม)
เพลา สั้น (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) Mango II แกน สั้น B ชนิด