(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

NICHIDO โคมไฟมือถือป้องกันแผ่นดินไหวแบบปิดป้องกันแผ่นดินไหวรุ่น HLE (พร้อม สายดิน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • เมื่อใช้งานกลางแจ้งให้ใช้ ปลั๊ก กันน้ำ การควบคุมสำหรับ ปลั๊ก ด้านข้างของอุปกรณ์ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้วย(หากรูปทรงไม่ตรงกันก็จะไม่ ป้องกันฝน/ กันฝุ่นอีกต่อไป)
  • เริ่ม :
    ฿ 5,160.20 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
HLE-5W-100T
HLE-10W-100T
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
มวล
(ก.)
กำลังการผลิตภายใน

฿ 5,160.20

HANDY LIGHTS 1 ชิ้น 19 วัน 5 1900 1 หน่วย

฿ 5,761.13

HANDY LIGHTS 1 ชิ้น 19 วัน 10 2500 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    หลอดไฟฟ้า
  • ความสว่าง(LM)
    1360
  • รูปทรง
    ด้วย ตะขอ
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    AC
  • วัตถุประสงค์พิเศษ
    ป้องกันฝน
  • อุณหภูมิสี(k)
    2800
  • ประเภท ขดลวด ไฟฟ้า(mm2)
    2PNCT 0.75 x 2 คอร์
  • หลอดไฟฟ้า
    หลอดไฟป้องกันแผ่นดินไหว (ใสกันน้ำแข็งและฝน)
  • สีอ่อน
    สีหลอดไฟ
  • รูปทรง ปลั๊ก
    ปลั๊กแลกเปลี่ยน
  • พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V)
    100
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า(A)
    1.76
  • เอาต์พุต(W)
    200
  • การใช้พลังงาน(W)
    95
  • ฝาครอบ
    E26
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    φ125× 400
  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    ประเภทกลางแจ้ง
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·โคมไฟมือปิดผนึก ป้องกันฝนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในสถานที่ที่ต้อง หน้าสัมผัส กับน้ำและฝนและสถานที่ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมากเกิดขึ้น
·ฝาปิดโปร่งใสทำจากแก้วชุบแข็งซึ่งแตกต่างจากพลาสติกที่ทนทานต่อการขีดข่วน

รหัสรุ่น
HLE-5W-100T
HLE-10W-100T
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
มวล
(ก.)
กำลังการผลิตภายใน

฿ 5,160.20

HANDY LIGHTS 1 ชิ้น 19 วัน 5 1900 1 หน่วย

฿ 5,761.13

HANDY LIGHTS 1 ชิ้น 19 วัน 10 2500 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1