(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โคมไฟมือ (ชนิดป้องกันการกระจาย)

โคมไฟมือ (ชนิดป้องกันการกระจาย)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ HHL-27F-5M

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    หลอดไฟฟ้า
  • ความสว่าง(LM)
    1600
  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    5
  • ประเภท ขดลวด ไฟฟ้า(mm2)
    VCT 0.75 mm2 x 2 แกน
  • หลอดไฟฟ้า
    ไฟเรืองแสง:27 วัตต์
  • รูปทรง ปลั๊ก
    ปลั๊ก ป้องกันฝน 2P
  • พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V)
    100
  • การใช้พลังงาน(W)
    25
  • สำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟนีออน
    หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนของ Nichido F27W-T
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    345
  • มวล(ก.)
    1000
  • คุณสมบัติ
    เศษเล็กเศษน้อยไม่กระจายแม้ว่าหลอดไฟแตกและยังคงอยู่ในส่วนที่หมุนได้
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
HHL-27F-5M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กำลังการผลิตภายใน

฿ 2,747.00

HANDY LIGHTS 1 ชิ้น 10 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    หลอดไฟฟ้า
  • ความสว่าง(LM)
    1600
  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    5
  • ประเภท ขดลวด ไฟฟ้า(mm2)
    VCT 0.75 mm2 x 2 แกน
  • หลอดไฟฟ้า
    ไฟเรืองแสง:27 วัตต์
  • รูปทรง ปลั๊ก
    ปลั๊ก ป้องกันฝน 2P
  • พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V)
    100
  • การใช้พลังงาน(W)
    25
  • สำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟนีออน
    หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนของ Nichido F27W-T
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    345
  • มวล(ก.)
    1000
  • คุณสมบัติ
    เศษเล็กเศษน้อยไม่กระจายแม้ว่าหลอดไฟแตกและยังคงอยู่ในส่วนที่หมุนได้
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

เศษชิ้นส่วนจะไม่กระจัดกระจายแม้ว่าหลอดไฟจะแตก แต่ก็ยังคงอยู่ในส่วนที่เหมาะสำหรับโรงงานอาหารและเคมีและโรง อุปกรณ์แหล่งจ่าย นิวเคลียร์

[คุณสมบัติ]
·หลอดไฟไม่แตกหักแม้ว่าจะกระแทกกับบางสิ่งในระหว่างการขนส่งหรือขณะทำงาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ HHL-27F-5M

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    หลอดไฟฟ้า
  • ความสว่าง(LM)
    1600
  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    5
  • ประเภท ขดลวด ไฟฟ้า(mm2)
    VCT 0.75 mm2 x 2 แกน
  • หลอดไฟฟ้า
    ไฟเรืองแสง:27 วัตต์
  • รูปทรง ปลั๊ก
    ปลั๊ก ป้องกันฝน 2P
  • พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V)
    100
  • การใช้พลังงาน(W)
    25
  • สำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟนีออน
    หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนของ Nichido F27W-T
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    345
  • มวล(ก.)
    1000
  • คุณสมบัติ
    เศษเล็กเศษน้อยไม่กระจายแม้ว่าหลอดไฟแตกและยังคงอยู่ในส่วนที่หมุนได้
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
HHL-27F-5M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กำลังการผลิตภายใน

฿ 2,747.00

HANDY LIGHTS 1 ชิ้น 10 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1