(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ล้อ กาว เรซิ่น สารขัดถู สำหรับ เครื่องจักร งานลับคม/งานเจียรไน เครื่องมือ สากล 96 รูปทรงที่สอดคล้องกับผู้ผลิต เครื่องจักร รายใหญ่ของญี่ปุ่นได้รับมาตรฐาน มี ขนาด อนุภาค สองขนาดสำหรับการกัดหยาบและการเก็บผิวละเอียดสำหรับทั้งเพชรและ CBN สามารถผลิตในขนาดที่แตกต่างกันขนาด อนุภาค และ สเปค ด้วยเวลาจัดส่งที่รวดเร็ว
รหัสสินค้า |
---|
BB0120D220 |
BB2125D120 |
BB3010B180 |
BB3010D120 |
BB3010D220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อนุภาคที่มี สารขัดถู | ขนาด อนุภาค (#) | ผู้ผลิต เครื่องจักร | รุ่นที่รองรับการใช้งาน (แอปพลิเคชัน) | รูปทรง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของชั้นอนุภาคขัด (W) (มิลลิเมตร) | ความหนาของชั้นอนุภาคขัด (X) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของชั้นอนุภาคขัด (U) (มิลลิเมตร) | ความสูงของล้อ (T) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (H) (มิลลิเมตร) | มุม (°) | ระดับความเข้มข้น | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,864.20 | OKZ DIA/CBN WHETSTONE | 1 ชิ้น | 62 วัน | เพชร | 220 | อาซาฮีไดมอนด์ อุตสาหกรรม จำกัด | Dia ace | 12C9C | 125 | 8 | 2 | 4 | 15 | 25 | - | 100 | 125D-8W-2X-4U-15T-25H | ||
฿ 16,664.52 | OKZ DIA/CBN WHETSTONE | 1 ชิ้น | 8 วัน | เพชร | 120 | MAKINO เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ CO., LTD. | C-40,C-25 | 12Y9 | 100 | 8 | 1.5 | 5 | 38 | 31.75 | 45 | 100 | 100D-8W-1.5X-5U-38T-31.75H-45° | ||
฿ 11,797.00 | DIA/CBN WHETSTONE | 1 ชิ้น | 46 วัน | CBN | 180 | มือจับชิ้นงาน | CTG-4 (ชนิด) | 12 A2 | 75 | 3 | 3 | - | 25 | 20 | - | 75 | 75D-3W-3X-25T-20H | ||
฿ 10,274.00 | DIA/CBN WHETSTONE | 1 ชิ้น | 46 วัน | เพชร | 120 | มือจับชิ้นงาน | CTG-4 (ชนิด) | 12 A2 | 75 | 3 | 3 | - | 25 | 20 | - | 100 | 75D-3W-3X-25T-20H | ||
฿ 10,274.00 | DIA/CBN WHETSTONE | 1 ชิ้น | 46 วัน | เพชร | 220 | มือจับชิ้นงาน | CTG-4 (ชนิด) | 12 A2 | 75 | 3 | 3 | - | 25 | 20 | - | 100 | 75D-3W-3X-25T-20H |
กำลังโหลด …
เงื่อนไข | ชนิดแห้ง | กาวประสานยึดติด | กาว เรซิ่น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง