(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับงานเจาะรูทั่วไป ใช้ วัสดุ MCo (เหล็กกล้า ความเร็วสูง โคบอลต์)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | จำนวนขลุ่ย NT | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | รายละเอียด ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,550.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 50 | 70 | 12 | 80 | 25 | +0.009 to +0.020 | ||
฿ 28,852.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 51 | 75 | 12 | 90 | 32 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 28,852.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 52 | 75 | 12 | 90 | 32 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 28,852.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 53 | 75 | 14 | 90 | 32 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 28,852.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 54 | 75 | 14 | 90 | 32 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 28,852.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 55 | 75 | 14 | 90 | 32 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 30,434.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 56 | 75 | 14 | 90 | 32 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 32,645.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 57 | 75 | 14 | 90 | 32 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 33,750.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 58 | 75 | 14 | 90 | 32 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 33,750.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 59 | 75 | 14 | 90 | 32 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 33,750.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 60 | 75 | 14 | 90 | 32 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 38,200.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 61 | 75 | 14 | 90 | 32 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 38,200.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 62 | 75 | 14 | 90 | 32 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 39,754.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 63 | 80 | 14 | 100 | 38 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 39,754.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 64 | 80 | 14 | 100 | 38 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 39,754.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 65 | 80 | 14 | 100 | 38 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 42,889.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 66 | 80 | 14 | 100 | 38 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 43,605.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 67 | 80 | 14 | 100 | 38 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 43,994.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 68 | 80 | 14 | 100 | 38 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 47,190.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 69 | 80 | 14 | 100 | 38 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 47,489.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 70 | 80 | 14 | 100 | 38 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 48,772.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 71 | 80 | 14 | 100 | 38 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 48,772.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 72 | 80 | 14 | 100 | 38 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 53,492.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 73 | 80 | 14 | 100 | 38 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 53,492.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 74 | 80 | 14 | 100 | 38 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 53,492.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 75 | 80 | 14 | 100 | 38 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 59,914.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 76 | 90 | 14 | 110 | 44 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 59,914.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 77 | 90 | 14 | 110 | 44 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 59,914.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 78 | 90 | 14 | 110 | 44 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 59,914.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 79 | 90 | 16 | 110 | 44 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 59,914.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 80 | 90 | 16 | 110 | 44 | +0.011 to +0.024 | ||
฿ 67,469.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 81 | 90 | 16 | 110 | 44 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 71,830.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 82 | 90 | 16 | 110 | 44 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 71,830.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 83 | 90 | 16 | 110 | 44 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 71,830.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 84 | 90 | 16 | 110 | 44 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 71,830.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 85 | 90 | 16 | 110 | 44 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 71,830.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 86 | 90 | 16 | 110 | 44 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 71,830.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 87 | 90 | 16 | 110 | 44 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 71,830.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 88 | 90 | 16 | 110 | 44 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 82,314.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 89 | 100 | 16 | 120 | 50 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 82,314.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 90 | 100 | 16 | 120 | 50 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 86,255.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 91 | 100 | 16 | 120 | 50 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 86,255.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 92 | 100 | 16 | 120 | 50 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 86,255.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 93 | 100 | 16 | 120 | 50 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 86,255.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 94 | 100 | 16 | 120 | 50 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 86,255.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 95 | 100 | 16 | 120 | 50 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 91,004.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 96 | 100 | 16 | 120 | 50 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 91,004.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 97 | 100 | 16 | 120 | 50 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 91,004.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 98 | 100 | 16 | 120 | 50 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 91,004.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 99 | 100 | 16 | 120 | 50 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 91,004.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | 100 | 16 | 120 | 50 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 92,407.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 103.0 | 100 | 18 | 120 | 50 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 92,407.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 105 | 100 | 18 | 120 | 50 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 107,222.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 110 | 100 | 18 | 120 | 50 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 119,139.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 115.0 | 100 | 18 | 120 | 50 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 130,905.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 120 | 100 | 18 | 120 | 50 | +0.013 to +0.028 | ||
฿ 145,392.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 125 | 100 | 18 | 120 | 50 | +0.015 to +0.033 | ||
฿ 157,517.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 130 | 100 | 20 | 120 | 50 | +0.015 to +0.033 | ||
฿ 172,630.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 140 | 100 | 20 | 120 | 50 | +0.015 to +0.033 | ||
฿ 197,539.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 150 | 100 | 20 | 120 | 50 | +0.015 to +0.033 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y/N | NA | รูปทรงร่อง | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดฐาน Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | m5 |
เคล็ดลับมุมลบมุม | 45° | BT. | 0.03/100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง