(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกเจาะ/ดอกสว่าน ชี้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการลบมุมหรือการ การวางตำแหน่ง เมื่อทำการเจาะ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | มุมบริเวณปลายแหลม (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,118.07 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | - | - | 3 | 60 | ||
฿ 1,205.15 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | - | - | 4 | 60 | ||
฿ 1,597.32 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | - | - | 6 | 60 | ||
฿ 2,031.52 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | - | - | 8 | 60 | ||
฿ 1,009.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 50 | 3 | 90 | ||
฿ 1,009.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 50 | 3 | 120 | ||
฿ 1,208.85 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 10 | 60 | 4 | 90 | ||
฿ 1,092.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 10 | 60 | 4 | 120 | ||
฿ 1,429.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 70 | 6 | 90 | ||
฿ 1,429.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 70 | 6 | 120 | ||
฿ 1,849.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 20 | 90 | 8 | 90 | ||
฿ 1,849.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 90 | 8 | 120 | ||
฿ 2,520.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 100 | 10 | 90 | ||
฿ 2,520.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 100 | 10 | 120 | ||
฿ 2,726.23 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | - | - | 10 | 60 | ||
฿ 3,444.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 30 | 110 | 12 | 90 | ||
฿ 3,444.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 110 | 12 | 120 | ||
฿ 3,681.46 | OKZ CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | - | - | - | 12 | 60 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | ตกลงเคลือบ | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง