(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนสำหรับ เครื่องกลึง
โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน: สบาย ละเอียด
มุม θ (°): 82
รหัสสินค้า |
---|
HY2 |
HY3 |
HY4 |
HY-A1 |
HY-V1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด b (มิลลิเมตร) | มิติ c (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | torx (ไม่มี·) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 253.34 | MME PARTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5.5 | M3 x 0.5 | 10 | 2.5 | 2 | 1.5 | ||
฿ 253.34 | MME PARTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 7 | M3.5×0.6 | 12 | 2.9 | 2 | 1.5 | ||
฿ 253.34 | MME PARTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 9.3 | M5×0.8 | 16 | 3.6 | 3 | 3.3 | ||
฿ 253.34 | MME PARTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4.4 | M3 x 0.5 | 7 | 2.1 | 2 | 1.5 | ||
฿ 253.34 | MME PARTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5.5 | M3 x 0.5 | 7 | 2.5 | 2 | 1.5 |
กำลังโหลด …
ชื่อส่วนประกอบ | สกรูตัวหนอน ยูนิต | มุม θ(°) | 82 | โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน | High-bore fine |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง