1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดไฟ สั่นสะเทือนแบบดิจิตอลVB-8201HA (รหัสสินค้า)

MHT MEASURING TOOL

มิเตอร์วัดไฟ สั่นสะเทือนแบบดิจิตอลVB-8201HA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,508.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มิเตอร์วัดไฟ การสั่นสะเทือนแบบดิจิตอลที่ใช้งานง่าย / สะดวก
[คุณสมบัติ]
·เครื่องวัดการ เครื่องวัดความสั่นสะเทือน ที่สามารถใช้งานได้โดยใช้ปุ่มง่ายๆ
·สามารถวัดความเร็วในการสั่น (mm / s) และความเร่ง (m / s²) ได้
·ด้วย ค่า มีประสิทธิภาพ (RMS) การระงับสูงสุดและ ค่า สูงสุด / ฟังก์ชันถือ ค่า ต่ำ
·จัดการข้อมูล ค่า การวัดบน PC ของคุณด้วยชุด การเชื่อมต่อสายไฟ PC ซึ่ง ขายปลีก/แยกจำหน่าย (ซอฟท์แวร์ SW-U801 สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ USB-01)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ งานซ่อมบำรุง และ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เครื่องจักร อุตสาหกรรม ฯลฯ
·สำหรับการวินิจฉัยความล้มเหลวของอุปกรณ์ทางกล ฯลฯ

รหัสสินค้า
VB-8201HA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,508.00

MHT MEASURING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ มิเตอร์วัดไฟ สั่นสะเทือน ช่วงการวัดความเร่ง(m / s²) 200: 0.5 ถึง 199.9 ช่วงการวัดความเร็ว(มิลลิเมตร / วินาที) 200: 0.5 ถึง 199.9
ความแม่นยำ ±(5% + 2dgt) (@ 80 hz / 160 hz、 @ 23 ± 5 ℃) JAN Code 4986702201876 การสุ่มตัวอย่าง ประมาณ 1 ครั้ง / วินาที
พาวเวอร์ซัพพลาย 006P (9 V) × 1 ขนาด(มิลลิเมตร) ตัวเครื่อง: ส่วน เซนเซอร์ 78 (W) × 185 (H) × 38 (D): φ16 x 29 น้ำหนัก(ก.) ประมาณ 274
อุปกรณ์เสริม โพรบวัด พร้อม ฐานแม่เหล็ก x 1, แบตเตอรี่, คู่มือการใช้งาน จุดสอบเทียบ ความเร็ว: 50 (mm / s (160 hz)), ความเร่ง: 50 (m / s2 (160 hz))

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VB-8201HA ในชุด มิเตอร์วัดไฟ สั่นสะเทือนแบบดิจิตอลVB-8201HA