(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับวัดปริมาณน้ำใน ไม้ ทั่วไป ฯลฯรุ่น มาตรฐาน สำหรับการวัดความชื้นใน ไม้
·การเก็บข้อมูลการแสดง ค่า สูงสุด / ต่ำสุด
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย, การแสดงการใช้พลังงานแบตเตอรี่
รายละเอียดการวัด | ความชื้น (ไม้) | ช่วงการวัด | 9 ถึง 30% | ขนาด ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) | 78 (W) × 185 (H) × 38 (D) |
---|---|---|---|---|---|
โพรบวัด ต้นน้ำ(มิลลิเมตร) | 165Xφ23 | ความแม่นยำ | ที่± (4% rdg + 5dgt) 23 ± 5 ° c | แสดง ความละเอียด | 0.001 |
มวล(ก.) | ประมาณ 330 | ชนิด | สำหรับวัดปริมาณน้ำใน ไม้ ทั่วไป ฯลฯ รุ่น มาตรฐาน ของการวัดปริมาณน้ำ ไม้ | อุปกรณ์เสริม | โพรบวัด แบตเตอรี่และน้ำ x 1, ขาพิน ประเภท อิเล็กโทรด ความชื้น x 10, เคส มือถือ, คู่มือการใช้งาน |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 006P ชั้น แบตเตอรี่แห้ง X1 | สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน | 0 ถึง 50 ℃ 0 ถึง 80% RH | หลักการวัด | อิเล็กโทรด แบบ ขาพิน ชนิดน้ำ x 2 สำหรับ การ วัดค่า ความนำไฟฟ้า |
แสดง | 3.5 หลัก, LCD, ประมาณ 0.8 วินาที / รอบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง