(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องวัดความเร็วลมดิจิตอลที่สามารถบันทึกข้อมูลลงใน SD Card
[คุณสมบัติ]
· SD Card สามารถเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เพื่อบันทึกข้อมูลและแก้ไข / จัดการข้อมูล ค่า การวัดจาก PC ได้อย่างง่ายดาย
·สามารถ คลองเลื่อย รอบการสุ่มตัวอย่างเพื่อเปิดใช้งานการวัดให้เหมาะกับการ การใช้งาน
·พร้อมกับการเก็บข้อมูลและการแสดง ค่า สูงสุด / ต่ำสุดสำหรับค่าที่วัดได้
·เนื่องจากมีไฟส่องหลังจึงสะดวกสำหรับการวัดในที่มืด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดความเร็วลมของสภาพแวดล้อมภายในอาคารหรืออุปกรณ์ไอเสีย
·สำหรับการทดสอบการ งานซ่อมบำรุง และ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อุปกรณ์ HVAC ตลอดจนการทดสอบการประเมินประสิทธิภาพการทำความเย็นและการทำให้แห้ง
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความเร็วลม | รายการวัด | ความเร็วลม / อุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล | ช่วงการวัด | ความเร็วลม: 0.4 ถึง 25 m / s, อุณหภูมิ: 0 ถึง 50 ° C เทอร์โมคัปเปิล K: -50 ถึง 1,300 ° C, J เทอร์โมคัปเปิล: -50 ถึง 1,200 ° C |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด(มิลลิเมตร) | 68 (W) × 177 (H) × 45 (D) | โพรบวัด(มิลลิเมตร) | φ72 | ความแม่นยำ | ความเร็วลม: ± 2% + 0.2 dgtm / s, อุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์: ± 0.8 ° C, K / J เทอร์โมคัปเปิล: ±(0.4°C+0.5°C) |
แสดง ความละเอียด | ความเร็วลม: 0.1 m / s, อุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์: 0.1 ° C, K / J เทอร์โมคัปเปิล: 0.1°C | มวล(ก.) | ประมาณ 489 | ชนิด | เครื่องบันทึกข้อมูล anemometer + ตัว เกจวัด อุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล ช่วยให้สามารถวัดได้ด้วย ร่อง SD |
เซนเซอร์ | ความเร็วลม: ประเภทใบพัดอุณหภูมิ: เทอร์มิสเตอร์ / เทอร์ เทอร์โมคัปเปิล (ชนิด K / J) (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | อุปกรณ์เสริม | SD Card 1 (g) / เคส/ แบตเตอรี่ / คู่มือ | พาวเวอร์ซัพพลาย | UM3, AA x 6 ชิ้น, 9 V DC (หม้อแปลงกระแสสลับ ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
เอาต์พุต ข้อมูล | SD Card/ RS-232C / เอาต์พุต USB | สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน | อุณหภูมิ: 0 ถึง 50 ° C ความชื้น: 10 ถึง 85% RH | ขายแยกชิ้นส่วน | เซ็นเซอร์ความร้อน SD card (2 G) / K / อะแดปเตอร์ AC / สาย USB โดยเฉพาะ: รุ่น สาย USB-01 / สาย RS232C: รุ่น UPCB-02 / ซอฟท์แวร์ เฉพาะด้าน: รุ่น SW-U801-WIN |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AM-4207SD ในชุด SD Card Datalogger เครื่องวัดความเร็วลมดิจิตอลAM-4207SD
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง