(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้หินเจียรอะลูมิเนียมออกไซด์ สำหรับโลหะ เหล็กหล่อ รอยข้อต่อ รอยตอกหมุด และสนิม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลับ งานขัด และงานเจียรทั่วไปสำหรับวัสดุ ส่วนใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
8153 |
8175 |
8193 |
911 |
932 |
941 |
945 |
952 |
953N |
971 |
997 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 184.02 | DRE SHANK MOUNTED STONES | 3 ชิ้น | 5 วัน | 4.8 | 1 | |||
฿ 214.29 | DRE SHANK MOUNTED STONES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9.5 | 1 | |||
฿ 214.29 | DRE SHANK MOUNTED STONES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15.9 | 1 | |||
฿ 244.29 | DRE SHANK MOUNTED STONES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 11.1 | 1 | |||
฿ 203.08 | DRE SHANK MOUNTED STONES | 3 ชิ้น | 6 วัน | 9.5 | 1 | |||
฿ 244.29 | DRE SHANK MOUNTED STONES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15.9 | 1 | |||
฿ 244.29 | DRE SHANK MOUNTED STONES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4.8 | 1 | |||
฿ 244.29 | DRE SHANK MOUNTED STONES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9.5 | 1 | |||
฿ 335.71 | DRE SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 6.4 | 2 | ||
฿ 244.29 | DRE SHANK MOUNTED STONES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 15.9 | 1 | |||
฿ 244.29 | DRE SHANK MOUNTED STONES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.2 | 1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หินสำหรับลับ | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3.2 | การใช้งาน | การลับ งานขัด งานเจียรทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องมือ DERMEL ที่ใช้งานได้ | เครื่องมือ แกนหมุน ทั้งหมด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง