1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นกระดาษทรายขัด【36 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แผ่นกระดาษทรายขัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 364.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับงานขึ้นรูปทั่วไป การขัดเงาไม้และใยแก้ว ขจัดสนิมออกจากพื้นผิวโลหะ และงานขึ้นรูปพื้นผิวยาง

รหัสสินค้า
411
412
413
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)

฿ 364.29

DRE DISK 1 แพ็ค

36 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 180

฿ 364.29

DRE DISK 1 แพ็ค

36 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 220

฿ 364.29

DRE DISK 1 แพ็ค

36 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 240

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระดาษทราย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 19.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3.2
การใช้งาน การขัดเงาไม้หรือโลหะ ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 36 เครื่องมือ DREMEL ที่ใช้งานได้ เครื่องมือ แกนหมุน ทั้งหมด