(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● โฮลเดอร์ ความฝันที่สำคัญพร้อมการสั่นสะเทือนแบบหน่วง
● รูปทรง แกนหมุน/ ก้าน: HSK-A
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ประเภท แกนหมุน | HSK-A |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท HSK | 63 | ประเภท เครื่องมือ | ดอกเอ็นมิลล์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้(มิลลิเมตร) | 3–10 |
ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) | 75 | ที่ โฮลเดอร์ ด้าน แกนหมุน ใช้งานได้ | HSK63A | การใช้งาน | สำหรับการหมุนปกติ |
บังคับ คอลเลท | SK10 | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 1.1 | ปลาย หัวจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 27.5 |
ความยาวส่วน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 18.2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HSK63A-MDSK10-75 ในชุด HSK โฮลเดอร์ ฝันรายใหญ่
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง