(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็น หัวจับ แบบสลิมฟิตแบบศูนย์ ( ก้าน BT)รวม น็อต
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ประเภท แกนหมุน | BT30 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เครื่องมือ | ดอกเอ็นมิลล์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้(มิลลิเมตร) | 1.75 ถึง 10.0 | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) | 90 |
ที่ โฮลเดอร์ ด้าน แกนหมุน ใช้งานได้ | ทรงเรียว เบอร์ 30 | การใช้งาน | สำหรับการหมุนปกติ | บังคับ คอลเลท | SK10 |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 1.3 | อุปกรณ์เสริม | น๊อตตัวเมีย | ความยาวส่วน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 61 |
เสริม | ไม่รวมประแจปรับการโก่งตัวสกรูปรับและประแจจับยึด | คุณสมบัติ 1 | ไม่รวมประแจปรับการโก่งตัวสกรูปรับและประแจจับยึด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BT30-SZF10-90 ในชุด หัวจับ แบบสลิมฟิตเป็นศูนย์ ( ก้าน BT)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง