1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับสว่าน สำหรับ NC

หัวจับสว่าน สำหรับ NC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,130.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากตัวก้านและหัวจับดอกสว่านแบบไม่ใช้กุญแจถูกรวมเข้าด้วยกันจึงไม่มีข้อกังวลเกี่ยวกับการหลุดออก
·รองรับประแจขันสำหรับ งานรับน้ำหนักมาก เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยโดยปราศจากมนุษย์โดยไม่ต้อง ดอกสว่าน ออกมา
·มีแรงขันสูงกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปเหมาะสำหรับ ดอกสว่านคาร์ไบด์ ด้วย

รหัสสินค้า
BT40-NPU13-80
BT50-NPU13-130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท แกนหมุน ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L
(มิลลิเมตร)
ที่ โฮลเดอร์ ด้าน แกนหมุน ใช้งานได้ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 17,130.00

NKS DRILL CHUCK 1 ชิ้น 17 วัน BT4086.1 ถึง 97.1ทรงเรียว เบอร์ 401.5

฿ 18,639.38

NKS DRILL CHUCK 1 ชิ้น 15 วัน BT50137.1 ถึง 148.1ทรงเรียว เบอร์ 504.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประเภท เครื่องมือ ดอกสว่าน
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้(มิลลิเมตร) 1 ถึง 13 ปลาย หัวจับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 48.5