(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวจับดอกสว่านที่มีความแข็งแรงสูงและมีความแม่นยำสูงเข้ากันได้กับสารหล่อเย็นแรงดันสูง
รหัสสินค้า |
---|
BT40-NDC13-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้ (มิลลิเมตร) | ความยาวของก้านจับ L (มิลลิเมตร) | น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความยาวเต็ม L1 (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | รองรับ คอลเลต | รองรับ ประแจ | สกรู ซีล น้ำหล่อเย็น | สกรูปรับระดับ | สกรูปรับระดับ (มิลลิเมตร) | สกรูปรับระดับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,175.98 | YKW TOOLING TOOLS BT SHANK | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.5 ถึง 13.0 | 75 | 36 | 140.4 | 1200 | YCC13 | FS36 | CSH13 | APM13-2 | M15 × 1.5 | 43 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ประเภท แกนหมุน | BT40 |
---|---|---|---|---|---|
ทรงเรียว(มิลลิเมตร) | BT40 24/7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง