(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สุดยอด เครื่องมือจับยึด ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้ด้วย ความแม่นยำ สูง, ความแข็งเกร็ง สูง, แรงยึดเกาะสูง, ความ สมดุล สูงและความปลอดภัย
รหัสสินค้า |
---|
BT30-SGC12-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้ (มิลลิเมตร) | ความยาวของก้านจับ L (มิลลิเมตร) | น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความยาวเต็ม L1 (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | รองรับ คอลเลต | รองรับ ประแจ | สตัดโบลท์ | สกรูปรับระดับ | สกรูปรับความยาว g (มิลลิเมตร) | สกรูปรับระดับ (มิลลิเมตร) | สกรู ซีล น้ำหล่อเย็น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,086.00 ฿ 14,127.46 | YKW DRILL CHUCK | 1 ชิ้น | 35 วัน | 3.0 ถึง 12.5 | 75 | 36 | 123.4 | 700 | SG12 | FS36 | NA | APM12-1/APM12-2 | M14 × 1.5 | 55 | CSE12/CSH12 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ประเภท แกนหมุน | BT30 |
---|---|---|---|---|---|
ทรงเรียว(มิลลิเมตร) | BT30 24/7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BT30-SGC12-75 ในชุด BT30 Super G1 หัวจับ
รหัสสินค้า |
---|
BT30-SGC10-75P2 |
BT30-SGC12-105 |
BT30-SGC12-45 |
BT30-SGC16-45 |
BT30-SGC16-75 |
BT30-SGC20-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ยึดได้ (มิลลิเมตร) | ความยาวของก้านจับ L (มิลลิเมตร) | น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความยาวเต็ม L1 (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | รองรับ คอลเลต | รองรับ ประแจ | สตัดโบลท์ | สกรูปรับระดับ | สกรูปรับความยาว g (มิลลิเมตร) | สกรูปรับระดับ (มิลลิเมตร) | สกรู ซีล น้ำหล่อเย็น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,554.53 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.0 ถึง 10.0 | 75 | วันที่ 31 | 123.4 | 600 | SG10 | FS33 | P2 | APM10-2 | M12 x 1.5 | 43 | CSE10/CSH10 | ||
฿ 20,082.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | 3.0 ถึง 12.5 | 105 | 36 | 153.4 | 900 | SG12 | FS36 | NA | APM12-1/APM12-2 | M14 × 1.5 | 55 | CSE12/CSH12 | ||
฿ 18,013.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | 3.0 ถึง 12.5 | 45 | 36 | 93.4 | 500 | SG12 | FS36 | NA | APM12-1/APM12-2 | M14 × 1.5 | 38 | - | ||
฿ 18,589.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | 3.0 ถึง 16.0 | 45 | 42 | 93.4 | 500 | SG16 | FS42 | NA | - | - | - | - | ||
฿ 19,622.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | 3.0 ถึง 16.0 | 75 | 42 | 123.4 | 700 | SG16 | FS42 | NA | APM16-2 | M18 × 1.5 | 60 | CSE16/CSH16 | ||
฿ 20,008.00 | 1 ชิ้น | 35 วัน | 3.0 ถึง 20.0 | 60 | 50 | 108.4 | 900 | SG20 | FS50 | NA | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง