(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BCTT500-2.5 |
BCTT500-3 |
BCTT500-4 |
BCTT500-5 |
BCTT500-6 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติด้านทแยงมุม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,171.17 |
HEXAGONALWRENCHEST-TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.5 | 80 | 396-5384 | 219.0 | ||
฿ 1,229.83 |
HEXAGONALWRENCHEST-TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 80 | 396-5392 | 218.5 | ||
฿ 1,289.43 |
HEXAGONALWRENCHEST-TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 100 | 396-5406 | 224.5 | ||
฿ 1,368.53 |
HEXAGONALWRENCHEST-TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 120 | 396-5414 | 357.0 | ||
฿ 1,749.60 |
HEXAGONALWRENCHEST-TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 160 | 396-5422 | 545.0 |
[คุณสมบัติ]
·ความยาวรวมของชิ้นส่วนด้านล่างยาวถึง 500 มม. เหมาะที่สุดสำหรับการขัน สกรู ที่ตำแหน่งลึก
· แหวน พอดีที่ฝังอยู่ใน หัว ทรงเรียว สลักแม่เหล็ก สลักเกลียว ฝาครอบ แน่นและคุณสามารถ เม็ดมีด สลักเกลียว ลงในรู สกรู ที่ต้องการได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยน สลักเกลียว ในที่ลึกและช่องว่าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการขันแน่นโบลต์ซ็อกเก็ตหัวหกเหลี่ยม
รหัสรุ่น |
---|
BCTT500-2.5 |
BCTT500-3 |
BCTT500-4 |
BCTT500-5 |
BCTT500-6 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติด้านทแยงมุม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,171.17 |
HEXAGONALWRENCHEST-TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.5 | 80 | 396-5384 | 219.0 | ||
฿ 1,229.83 |
HEXAGONALWRENCHEST-TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 80 | 396-5392 | 218.5 | ||
฿ 1,289.43 |
HEXAGONALWRENCHEST-TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 100 | 396-5406 | 224.5 | ||
฿ 1,368.53 |
HEXAGONALWRENCHEST-TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 120 | 396-5414 | 357.0 | ||
฿ 1,749.60 |
HEXAGONALWRENCHEST-TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 160 | 396-5422 | 545.0 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง