(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องชั่งขนาด 5 กก. เครื่อง ชั่ง ดิจิตอลจอแสดงผล สเกลวัด พร้อมไฟส่องหลัง
การใช้งานหลัก | เครื่องมือวัด | ชนิด | ตัวเครื่อง | การวัดสูงสุด(ก.) | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
จอแสดงผลขั้นต่ำ(ก.) | 1 | รูปทรงจานชั่ง | จานชั่งแบบเหลี่ยม | ใช้ได้กับแบตเตอรี่เซลล์แห้ง | ที่รวมอยู่ |
ฟังก์ชั่น เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ | ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ) | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ | ไม่มี (ไม่มีการเชื่อมต่อ) | ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง / กันน้ำ | ไม่มี |
สี | สีแดง | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (W)(มิลลิเมตร) | 180 | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (D)(มิลลิเมตร) | 130 |
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (H)(มิลลิเมตร) | 31 | JAN Code | 017748 | มวล(ก.) | 394 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่านแบบ AAA จำนวน 2 ก้อน | คุณสมบัติ | สามารถวัดน้ำหนักรวมได้ถึง 5 กก. เครื่อง ชั่ง ดิจิตอลหน้าจอ สเกลวัด พร้อมแสงไฟ | สเปค | ฟังก์ชั่นการปรับน้ำหนักตามภูมิภาค, หน้าจอขนาดใหญ่ 60 มม. x 30 มม., เซ็นเซอร์สัมผัส, ปุ่มแบนและ LCD, taring, ปิดอัตโนมัติ, ขอแขวนผนัง, ถาดชั่งแบบล้างทำความสะอาดได้ |
หน่วยแสดงผล | เพิ่มทีละ 1 กรัม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง