(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ เกรด สูงพิเศษไนแองกา microshield Altin การเคลือบผิว
รหัสสินค้า |
---|
CB230M34416 |
CB230M34418 |
CB230M34422 |
CB230M34428 |
CB230M34432 |
CB230M34434 |
CB230M46376 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.15 | 0.6 | 0.3 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.2 | 0.8 | 0.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.3 | 1.2 | 0.6 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.6 | 2.4 | 1.2 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 0.9 | 3.6 | 1.8 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 4 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.25 | 9.5 | 2.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | Altin | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 39 | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)(มิลลิเมตร) | 3 |
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | h6 ดิน | คุณสมบัติ | วัสดุ คาร์ไบด์ หรูหราเป็นพิเศษไนแอการา microshield การเคลือบผิว TM การเคลือบผิว Altin |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย | +/-0.013 | มุม ความเผื่อ R | +/ - 0.007 | วัสดุชิ้นงาน อื่น ๆ ที่รองรับ | เหล็กและ เหล็กกล้า พลาสติก ทองแดงผสม อินโคเนล |
ใช้ | สำหรับ วัสดุ งานทั้งหมด ที่ ใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด | การบิดเป็นเกลียว | แรงบิดด้านขวา | มุมเอียงของฟันเกลียว (θ) | 30 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง