(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คาร์ไบด์ ชนิด ตัน ระดับพรีเมี่ยม ที่ มีอนุภาค ละเอียด เล็กพิเศษมีสองประเภท:มีรัศมีหรือไม่มีรัศมี
รหัสสินค้า |
---|
MZ645M76645 |
MZ645M76647 |
MZ645M76649 |
MZ645M76651 |
MZ645M76653 |
MZ645M76655 |
MZ645M76657 |
MZ645M76659 |
MZ645M76716 |
MZ645M76717 |
MZ645M76718 |
MZ645M76719 |
MZ645M76720 |
MZ645M76721 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ห้องมุม R | มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 9 | 6 | 60 | 0.5 | -0.0025/-0.0076 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 12 | 6 | 60 | 0.5 | -0.0025/-0.0076 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 15 | 6 | 60 | 0.5 | -0.0025/-0.0076 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 15 | 6 | 60 | 0.5 | -0.0025/-0.0076 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 20 | 8 | 80 | 0.5 | -0.0025/-0.0076 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 10 | 80 | 0.80 | -0.0025/-0.0076 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 30 | 12 | 100 | 0.80 | -0.0025/-0.0089 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 40 | 16 | 105 | 0.80 | -0.0025/-0.0089 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 3 | 6 | 60 | 0.5 | -0.0025/-0.0076 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 5 | 6 | 60 | 0.5 | -0.0025/-0.0076 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 6 | 6 | 60 | 0.5 | -0.0025/-0.0076 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 8 | 8 | 80 | 0.5 | -0.0025/-0.0076 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 10 | 10 | 80 | 0.5 | -0.0025/-0.0076 | ||
฿ 999,999,999.00 | NGT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12 | 12 | 100 | 0.80 | -0.0025/-0.0089 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 | จำนวนร่อง(แผ่น) | 6 | ชนิด | สูงลาน |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ประเภทการ การเคลือบผิว | Altin |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | +0/-0.025 | คุณสมบัติ | คาร์ไบด์ ชนิด ตัน พรีเมี่ยม ที่ มีอนุภาค ละเอียด มาก มีสองประเภท: ด้วยรัศมีหรือไม่มีรัศมี | วัสดุชิ้นงาน อื่น ๆ ที่รองรับ | 30-45HRC, 45-52HRC, 52-62HRC |
ใช้ | ประสิทธิภาพสูงในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง (HSM) สำหรับการ การกลึงตามแบบ | การบิดเป็นเกลียว | แรงบิดที่เหมาะสม | มุมเอียงของฟันเกลียว (θ) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง