1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้ว สเตนเลส TIG

NYK WELDING ROD

ขั้ว สเตนเลส TIG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,017.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
ลวดเชื่อม ที่รวมเข้ากับ วัสดุฐาน ของส่วนเชื่อมเมื่อทำการเชื่อม SUS316

รหัสสินค้า
NS-316R-1.6-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,017.00

NYK WELDING ROD 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ลวดเชื่อม เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขั้ว(มิลลิเมตร) 1.6 ความยาว ขั้ว(มิลลิเมตร) 1000
ความจุภายใน 1 กล่อง (5 กก.) ตัวอย่างขององค์ประกอบทางเคมี C(%) 0.04 ศรี(%) 0.48
Mn(%) 1.53 P(%) 0.025 S(%) 0.001
Ni(%) 12.04 Cr(%) 19.00 Mo(%) 2.12
ความทนต่อแรงดึง(N / mm 2) 570 ยืด(%) 40.5 ความเค้น 0.2% หลักฐาน(N / mm 2) 400
บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก(กิโลกรัม) 5 มาตรฐาน JIS Z3321Y316 มาตรฐาน AWS A5.9ER316
ใช้ สำหรับ สเตนเลส 18 cr-12 ni-2.5 mo

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NS-316R-1.6-5 ในชุด ขั้ว สเตนเลส TIG