(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับเชื่อมโลหะที่มีส่วนประกอบใกล้เคียงกับ SUS304 เช่นเดียวกับการเชื่อม SUS301 และ SUS302 เป็นต้นการเชื่อมของSUS304L
รหัสสินค้า |
---|
NS-308R-1.6-5 |
NS-308R-2.4-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขั้ว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,507.13 | NYK WELDING ROD | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.6 | ||
฿ 5,766.95 | NYK WELDING ROD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.4 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ลวดเชื่อม | ความยาว ขั้ว(มิลลิเมตร) | 1000 | ความจุภายใน | 1 เคส (5 กก.) |
---|---|---|---|---|---|
ตัวอย่างขององค์ประกอบทางเคมี C(%) | 0.05 | ศรี(%) | 0.36 | Mn(%) | 1.53 |
P(%) | 0.024 | S(%) | 0.001 | Ni(%) | 9.53 |
Cr(%) | 19.85 | ความทนต่อแรงดึง(N / mm 2) | 580 | ยืด(%) | 46.9 |
ความเค้น 0.2% หลักฐาน(N / mm 2) | 410 | บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก(กิโลกรัม) | 5 | มาตรฐาน JIS | Z3321Y308 |
มาตรฐาน AWS | A5.9ER308 | ใช้ | สำหรับ สเตนเลส 18 cr-8 ni |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง