(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วงแหวนปรับละเอียดที่ไม่เหมือนใครซึ่งใช้งานง่าย ดังนั้นการปรับบนอุปกรณ์จึงทำได้ง่าย
·ใช้สเกลเวอร์เนียร์ 2 ไมครอน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | φD | A (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (มิลลิเมตร) | ความลึกการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | หัว แบบกลม | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,674.45 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 65 | 8 | 20–40 | 9–12 | 40 | EB09N | วงแหวนปรับละเอียดที่ไม่ซ้ำใครซึ่งใช้งานง่าย ดังนั้นการปรับการทำงานบนอุปกรณ์จึงเป็นเรื่องง่าย ใช้เวอร์เนียร์ 2 ไมครอนต่อ สเกลวัด | ||
฿ 7,022.27 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | คาร์ไบด์ | 90 | 8 | 36 to 65 | - | - | - | ประเภท CK5 ที่สะดวกและมีประโยชน์ทำให้สามารถจัดวางเครื่องมือได้ฟรี | ||
฿ 7,499.88 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | คาร์ไบด์ | 105 | 8 | 51 to 80 | - | - | - | ประเภท CK5 ที่สะดวกและมีประโยชน์ทำให้สามารถจัดวางเครื่องมือได้ฟรี | ||
฿ 1,715.45 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 75 | 10 | 26 to 50 | 12–18 | 50 | EB12N/EB16N/EB14N | วงแหวนปรับละเอียดที่ไม่ซ้ำใครซึ่งใช้งานง่าย ดังนั้นการปรับการทำงานบนอุปกรณ์จึงเป็นเรื่องง่าย ใช้เวอร์เนียร์ 2 ไมครอนต่อ สเกลวัด | ||
฿ 1,883.19 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 85 | 10 | 35 to 60 | 18–22 | 60 | EB20N/EB18N | วงแหวนปรับละเอียดที่ไม่ซ้ำใครซึ่งใช้งานง่าย ดังนั้นการปรับการทำงานบนอุปกรณ์จึงเป็นเรื่องง่าย ใช้เวอร์เนียร์ 2 ไมครอนต่อ สเกลวัด | ||
฿ 7,890.67 | CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คาร์ไบด์ | 100 | 10 | 46 to 75 | - | - | - | ประเภท CK5 ที่สะดวกและมีประโยชน์ทำให้สามารถจัดวางเครื่องมือได้ฟรี | ||
฿ 11,415.00 | CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คาร์ไบด์ | 120 | 10 | 66 to 95 | - | - | - | ประเภท CK5 ที่สะดวกและมีประโยชน์ทำให้สามารถจัดวางเครื่องมือได้ฟรี | ||
฿ 1,859.77 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 100 | 12 | 32 to 60 | - | - | - | ประเภท CK5 ที่สะดวกและมีประโยชน์ทำให้สามารถจัดวางเครื่องมือได้ฟรี | ||
฿ 2,008.97 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 99 | 12 | 31 to 65 | - | - | - | ประเภท CK5 ที่สะดวกและมีประโยชน์ทำให้สามารถจัดวางเครื่องมือได้ฟรี | ||
฿ 13,707.00 ฿ 10,965.60 | CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 17 วัน | คาร์ไบด์ | 130 | 12 | 62 to 90 | - | - | - | ประเภท CK5 ที่สะดวกและมีประโยชน์ทำให้สามารถจัดวางเครื่องมือได้ฟรี | ||
฿ 12,449.71 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | คาร์ไบด์ | 160 | 12 | 92 to 120 | - | - | - | ประเภท CK5 ที่สะดวกและมีประโยชน์ทำให้สามารถจัดวางเครื่องมือได้ฟรี | ||
฿ 11,085.24 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | คาร์ไบด์ | 139 | 12 | 71 to 105 | - | - | - | ประเภท CK5 ที่สะดวกและมีประโยชน์ทำให้สามารถจัดวางเครื่องมือได้ฟรี | ||
฿ 12,865.45 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | คาร์ไบด์ | 169 | 12 | 101 to 135 | - | - | - | ประเภท CK5 ที่สะดวกและมีประโยชน์ทำให้สามารถจัดวางเครื่องมือได้ฟรี | ||
฿ 1,909.25 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 110 | 14 | 25 to 70 | - | - | - | ชุดบิตที่มีอยู่มากมายช่วยแก้ปัญหาการคว้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
฿ 13,486.23 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | คาร์ไบด์ | 140 | 14 | 55 to 100 | - | - | - | ชุดบิตที่มีอยู่มากมายช่วยแก้ปัญหาการคว้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
฿ 16,339.00 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | คาร์ไบด์ | 170 | 14 | 85 to 130 | - | - | - | ชุดบิตที่มีอยู่มากมายช่วยแก้ปัญหาการคว้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
฿ 2,175.32 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 115 | 16 | 30 to 80 | - | - | - | ชุดบิตที่มีอยู่มากมายช่วยแก้ปัญหาการคว้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
฿ 14,689.06 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | คาร์ไบด์ | 135 | 16 | 50 to 100 | - | - | - | ชุดบิตที่มีอยู่มากมายช่วยแก้ปัญหาการคว้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก | ||
฿ 20,724.37 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | คาร์ไบด์ | 195 | 16 | 110 to 160 | - | - | - | ชุดบิตที่มีอยู่มากมายช่วยแก้ปัญหาการคว้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง