(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ประเภท หน้าสัมผัส คู่
รูปทรง แกนหมุน/ ก้าน: BT
(ดูแคตตาล็อก ผู้ผลิต สำหรับรายละเอียด)
รหัสสินค้า |
---|
BBT40-FMA25.4-90 |
BT40-FMA25.4-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน / ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,764.35 | DSW1 FACE MILL ARBOR | 1 ชิ้น | 21 วัน | BBT4 | ||
฿ 7,288.00 | FACE MILL ARBOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | BT40 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | เครื่องจักร ทั่วไป | ประเภท แกนหมุน | BT40 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เครื่องมือ | Facemill | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) | 90 | φD1(มิลลิเมตร) | 50 |
L1(มิลลิเมตร) | 22 | φD(มิลลิเมตร) | 25.4 (ชั่วโมง 6) | มวล(ก.) | 2300 |
φD2(มิลลิเมตร) | 60 | กุญแจ Drive L2(มิลลิเมตร) | 5 | ไดรฟ์ กุญแจ W(มิลลิเมตร) | 9.5 |
สกรู แคลมป์ยึด | MBA-M12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง